Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | P (Tip) (mm) | W (Tip) (mm) | D (Shaft diameter) (mm) | Character engraving type | Number of engraving characters | R-Chamfered rectangular position | L (L dimension) (mm) | N (mm) | Engraving character designation | R (Corner R of the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 1.7 | 0.3 ~ 1.7 | 2 | Concave character | 1 characters | FR | 40 ~ 250 | 23 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 2.2 | 0.3 ~ 2.2 | 2.5 | Concave character | 1 characters | FR | 40 ~ 250 | 26 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 2.7 | 0.3 ~ 2.7 | 3 | Concave character | 1 characters | FR | 40 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.2 | 0.3 ~ 3.2 | 3.5 | Concave character | 1 characters | FR | 40 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.7 | 0.3 ~ 3.7 | 4 | Concave character | 1 characters | FR | 40 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.2 ~ 4.2 | 0.3 ~ 4.2 | 4.5 | Concave character | 1 characters | FR | 40 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.4 ~ 5.3 | 5.5 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 23 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 26 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.4 ~ 5.3 | 5.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 1.7 | 0.3 ~ 1.7 | 2 | Concave character | 2 characters | FR | 40 ~ 250 | 23 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 2.2 | 0.3 ~ 2.2 | 2.5 | Concave character | 2 characters | FR | 40 ~ 250 | 26 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 2.7 | 0.3 ~ 2.7 | 3 | Concave character | 2 characters | FR | 40 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.2 | 0.3 ~ 3.2 | 3.5 | Concave character | 2 characters | FR | 40 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.7 | 0.3 ~ 3.7 | 4 | Concave character | 2 characters | FR | 40 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.2 ~ 4.2 | 0.3 ~ 4.2 | 4.5 | Concave character | 2 characters | FR | 40 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.4 ~ 5.3 | 5.5 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 23 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 26 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.4 ~ 5.3 | 5.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 1.7 | 0.3 ~ 1.7 | 2 | Concave character | 3 characters | FR | 40 ~ 250 | 23 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 ~ 2.2 | 0.3 ~ 2.2 | 2.5 | Concave character | 3 characters | FR | 40 ~ 250 | 26 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 2.7 | 0.3 ~ 2.7 | 3 | Concave character | 3 characters | FR | 40 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.2 | 0.3 ~ 3.2 | 3.5 | Concave character | 3 characters | FR | 40 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1 ~ 3.7 | 0.3 ~ 3.7 | 4 | Concave character | 3 characters | FR | 40 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.2 ~ 4.2 | 0.3 ~ 4.2 | 4.5 | Concave character | 3 characters | FR | 40 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Concave character | 3 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.4 ~ 5.3 | 5.5 | Concave character | 3 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | P/W dimension tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.01 | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Head thickness | 4mm(T4) | Rectangular treatment | R-Chamfered rectangular | Tip shape | No |
C-Chamfered position | No | With/without gas release shape | No | Shape type | With engraving |
Trimming | Normal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P (Tip)(mm)
W (Tip)(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
Character engraving type
Number of engraving characters
R-Chamfered rectangular position
L (L dimension)(mm)
N(mm)
Engraving character designation
R (Corner R of the tip corner)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften