Auswerferhülsen / Stahl / abgesetzt / Länge konfigurierbar / Konzentrizität 0.005

Auswerferhülsen / Stahl / abgesetzt / Länge konfigurierbar / Konzentrizität 0.005

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ESVFX3-[100-150/0.01]-P[2.5-3/0.01]-V[1-1.5/0.01]-N[50-120/1]-S[2-4/1]
ESVFX4-[100-150/0.01]-P[3-4/0.01]-V[1-2/0.01]-N[50-120/1]-S[2-6/1]
ESVFX5-[100-200/0.01]-P[3.5-5/0.01]-V[1-3/0.01]-N[50-170/1]-S[2-9/1]
ESVFX6-[100-200/0.01]-P[4.5-6/0.01]-V[1-4/0.01]-N[50-170/1]-S[2-12/1]
ESVFX7-[100-200/0.01]-P[5.5-7/0.01]-V[1-5/0.01]-N[50-170/1]-S[2-15/1]
ESVFX8-[100-200/0.01]-P[6.5-8/0.01]-V[1-6/0.01]-N[50-170/1]-S[2-18/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD/P (Wellendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
P (Spitzendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
1 auf Anfrage 1031 ~ 1.52.5 ~ 3100 ~ 15050 ~ 1202 ~ 4
1 auf Anfrage 1041 ~ 23 ~ 4100 ~ 15050 ~ 1202 ~ 6
1 auf Anfrage 1051 ~ 33.5 ~ 5100 ~ 20050 ~ 1702 ~ 9
1 auf Anfrage 1061 ~ 44.5 ~ 6100 ~ 20050 ~ 1702 ~ 12
1 auf Anfrage 1071 ~ 55.5 ~ 7100 ~ 20050 ~ 1702 ~ 15
1 auf Anfrage 1081 ~ 66.5 ~ 8100 ~ 20050 ~ 1702 ~ 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material EN 1.3343 Equiv. Oberflächenbehandlung Nein
Dicke des Kopfes 4mm(T4) Toleranz des Wellendurchmessers 0/-0.005 Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser ◎0.005
Bohrverfahren Grinding Innendurchmessertoleranz +0.005/0 Verjüngt oder nicht Yes
Spitzenform Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support