Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
10PACK-LRSS100-15 |
10PACK-LRSS100-20 |
20PACK-LRSS100-15 |
20PACK-LRSS100-20 |
Teilenummer | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | T (Height) (mm) | Sales unit (pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | 10 | 15 | 10 | ||
10 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | 10 | 20 | 10 | ||
20 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | 10 | 15 | 20 | ||
20 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 |
Loading...
Applicable sprue type | For shoulder type | Locating ring type | Standard type | D (Locating ring outer diameter)(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
No. of bolts | 4 holes |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
T (Height)(mm)
Sales unit(pieces)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften