Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | G (Taper angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 0.8 | 50 ~ 70 | 20 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1 | 50 ~ 70 | 20 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1.2 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 | 50 ~ 110 | 20 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2.5 | 50 ~ 110 | 20 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | 50 ~ 110 | 20 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3.5 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 |
Loading...
Material | Oxygen free copper | Applications | For gate processing |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
G (Taper angle)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften