Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GMB16-9 |
GMB16-14 |
GMB16-19 |
GMB20-9 |
GMB20-14 |
GMB20-19 |
GMB20-24 |
GMB20-29 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 9 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 14 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 19 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 9 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 14 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 19 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 24 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 29 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Outer diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften