Schraubenhülsen / zweiseitiger Bund / Stahl / brüniert / Dimensionen wählbar

Schraubenhülsen / zweiseitiger Bund / Stahl / brüniert / Dimensionen wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LKT10
LKT10-18
LKT13
LKT13-18
LKT16
LKT16-18
LKT20
LKT20-18
LKTB10
LKTB10-18
LKTB13
LKTB13-18
LKTB16
LKTB16-18
LKTB20
LKTB20-18
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (outer diameter of tension link retainer)
(mm)
Sales form L dimension
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Retainer + Bolt11
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Retainer + Bolt18
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Retainer + Bolt11
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Retainer + Bolt18
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Retainer + Bolt11
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Retainer + Bolt18
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Retainer + Bolt11
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Retainer + Bolt18
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Retainer only11
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Retainer only18
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Retainer only11
1 Verfügbar auf Anfrage 1013Retainer only18
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Retainer only11
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Retainer only18
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Retainer only11
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Retainer only18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product classification Special retainers for tension link With/without urethane in retainer No

Technischer Support