Anschlussadapter / Messing / konisches Aussengewinde, konisches Innengewinde

Anschlussadapter / Messing / konisches Aussengewinde, konisches Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JEMF11
JEMF12
JEMF21
JEMF22
JEMF23
JEMF31
JEMF32
JEMF33
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d/d1 (Inner diameter)
(mm)
R (PT) (Tapered thread specifications) Rc (PT) (Tapered thread specifications)
1 Verfügbar auf Anfrage 61/81/8
1 Verfügbar auf Anfrage 61/41/8
1 Verfügbar auf Anfrage 61/81/4
1 Verfügbar auf Anfrage 81/41/4
1 Verfügbar auf Anfrage 83/81/4
1 Verfügbar auf Anfrage 61/83/8
1 Verfügbar auf Anfrage 81/43/8
1 Verfügbar auf Anfrage 103/83/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass With/without hexagonal hole No

Technischer Support