Abstandshalter / Stahl / brüniert / Innengewinde / Schlussfläche / mit Gewindestift

Abstandshalter / Stahl / brüniert / Innengewinde / Schlussfläche / mit Gewindestift

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Abstandshalter / Stahl / brüniert / Innengewinde / Schlussfläche / mit Gewindestift
  • Abstandshalter / Stahl / brüniert / Innengewinde / Schlussfläche / mit Gewindestift
  • Abstandshalter / Stahl / brüniert / Innengewinde / Schlussfläche / mit Gewindestift

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DSN20-50
DSN20-100
DSN20-LC[55-95/5]
DSN25-50
DSN25-100
DSN25-LC[55-95/5]
DSN32-50
DSN32-100
DSN32-LC[55-95/5]
DSN38-50
DSN38-100
DSN38-LC[55-95/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L (Spacer length)
(mm)
LC (Spacer length cutting)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 102050-
1 Verfügbar auf Anfrage 1020100-
1 auf Anfrage 1020-55 ~ 95
1 Verfügbar auf Anfrage 102550-
1 Verfügbar auf Anfrage 1025100-
1 auf Anfrage 1025-55 ~ 95
1 Verfügbar auf Anfrage 103250-
1 Verfügbar auf Anfrage 1032100-
1 auf Anfrage 1032-55 ~ 95
1 Verfügbar auf Anfrage 103850-
1 Verfügbar auf Anfrage 1038100-
1 auf Anfrage 1038-55 ~ 95

Loading...

  1. 1

Technischer Support