Präzisions-Konturkernstifte / zylindrisch / HSS / D 0,001, L 0,01mm / abgesetzt / konische Stirnform wählbar

Präzisions-Konturkernstifte / zylindrisch / HSS / D 0,001, L 0,01mm / abgesetzt / konische Stirnform wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPMB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[12-99.4/0.01]-V[0.5-0.99/0.005]
CPMB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[12-99.4/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005]
CPMB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.005]
CPMB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005]
CPMB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.005]
CPMB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005]
CPMB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.005]
CPMB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005]
CPMB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]
CPMB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.005]
CPMB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]
CPMB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.005]
CPMB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]
CPMB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.005]
CPMB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]
CPMB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.005]
CPMB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]
CPMB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]
CPMB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.49/0.005]
CPMB-1A3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.49/0.005]
CPMB-1A3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.99/0.005]
CPMB-1A4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.99/0.005]
CPMB-1A4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1-4.495/0.005]
CPMB-1A4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.495/0.005]
CPMB-1A4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1-4.995/0.005]
CPMB-1A5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.995/0.005]
CPMB-1A5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.005]
CPMB-1A5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.005]
CPMB-1A5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-5.99/0.005]
CPMB-1A6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-5.99/0.005]
CPMB-1A6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-6.49/0.005]
CPMB-1A6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.49/0.005]
CPMB-1A6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-6.99/0.005]
CPMB-1A7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.99/0.005]
CPMB-1A7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-7.99/0.005]
CPMB-1A8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-7.99/0.005]
CPMB-1A8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-9.99/0.005]
CPMB-1A10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-9.99/0.005]
CPMB-1A10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL dimension tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape of the first step) Shape (Tip shape) No. (Nominal diameter)
(mm)
A (Step shape diameter)
(mm)
C (Step type taper width)
(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)
(mm)
F (Bearing bore length)
(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)
(mm)
G (Tip C chamfering width)
(mm)
K (Tip angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
Q (Tip R chamfering)
(mm)
R (Step type R)
(mm)
S (Tip tapered width)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
VC (V dimension alteration
(mm)

-

1 auf Anfrage 10+0.01/00.8 ~ 0.9991ANo processing1---12 ~ 99.4---6.5 ~ 100---0.5 ~ 0.99-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/00.8 ~ 0.9991ANo processing1---12 ~ 99.4---6.5 ~ 100----0.4 ~ 0.49

-

1 auf Anfrage 10+0.01/00.8 ~ 0.9991ANo processing1----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.5 ~ 0.99-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/00.8 ~ 0.9991ANo processing1----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.4 ~ 0.49

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01 ~ 1.4991ANo processing1.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---0.5 ~ 1.49-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01 ~ 1.4991ANo processing1.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.4 ~ 0.49

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01 ~ 1.4991ANo processing1.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.5 ~ 1.49-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01 ~ 1.4991ANo processing1.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.4 ~ 0.49

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01.5 ~ 1.9991ANo processing2---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---0.5 ~ 1.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01.5 ~ 1.9991ANo processing2---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.69

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01.5 ~ 1.9991ANo processing2----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.5 ~ 1.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/01.5 ~ 1.9991ANo processing2----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.69

-

1 auf Anfrage 10+0.01/02 ~ 2.4991ANo processing2.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---0.5 ~ 2.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/02 ~ 2.4991ANo processing2.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.69

-

1 auf Anfrage 10+0.01/02 ~ 2.4991ANo processing2.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.5 ~ 2.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/02 ~ 2.4991ANo processing2.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.69

-

1 auf Anfrage 10+0.01/02.5 ~ 2.9991ANo processing3---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---0.7 ~ 2.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/02.5 ~ 2.9991ANo processing3---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/02.5 ~ 2.9991ANo processing3----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.7 ~ 2.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/02.5 ~ 2.9991ANo processing3----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/03 ~ 3.4991ANo processing3.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---1 ~ 3.49-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/03 ~ 3.4991ANo processing3.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/03 ~ 3.4991ANo processing3.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---1 ~ 3.49-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/03 ~ 3.4991ANo processing3.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/03.5 ~ 3.9991ANo processing4---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---1 ~ 3.99-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/03.5 ~ 3.9991ANo processing4---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/03.5 ~ 3.9991ANo processing4----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---1 ~ 3.99-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/03.5 ~ 3.9991ANo processing4----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/04 ~ 4.4991ANo processing4.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---1 ~ 4.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/04 ~ 4.4991ANo processing4.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1 ~ 1.49

-

1 auf Anfrage 10+0.01/04 ~ 4.4991ANo processing4.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---1 ~ 4.495-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/04 ~ 4.4991ANo processing4.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1 ~ 1.49

-

1 auf Anfrage 10+0.01/04.5 ~ 4.9991ANo processing5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---1 ~ 4.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/04.5 ~ 4.9991ANo processing5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1 ~ 1.49

-

1 auf Anfrage 10+0.01/04.5 ~ 4.9991ANo processing5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---1 ~ 4.995-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/04.5 ~ 4.9991ANo processing5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1 ~ 1.49

-

1 auf Anfrage 10+0.01/05 ~ 5.4991ANo processing5.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---1.5 ~ 5.49-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/05 ~ 5.4991ANo processing5.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1 ~ 1.49

-

1 auf Anfrage 10+0.01/05 ~ 5.4991ANo processing5.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---1.5 ~ 5.49-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/05 ~ 5.4991ANo processing5.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1 ~ 1.49

-

1 auf Anfrage 10+0.01/05.5 ~ 5.9991ANo processing6---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---2 ~ 5.99-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/05.5 ~ 5.9991ANo processing6---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/05.5 ~ 5.9991ANo processing6----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---2 ~ 5.99-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/05.5 ~ 5.9991ANo processing6----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/06 ~ 6.4991ANo processing6.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---2 ~ 6.49-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/06 ~ 6.4991ANo processing6.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/06 ~ 6.4991ANo processing6.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---2 ~ 6.49-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/06 ~ 6.4991ANo processing6.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/06.5 ~ 6.9991ANo processing7---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---2 ~ 6.99-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/06.5 ~ 6.9991ANo processing7---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/06.5 ~ 6.9991ANo processing7----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---2 ~ 6.99-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/06.5 ~ 6.9991ANo processing7----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/07 ~ 7.9991ANo processing8---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---2 ~ 7.99-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/07 ~ 7.9991ANo processing8---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/07 ~ 7.9991ANo processing8----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---2 ~ 7.99-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/07 ~ 7.9991ANo processing8----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/08 ~ 9.9991ANo processing10---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---2 ~ 9.99-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/08 ~ 9.9991ANo processing10---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 auf Anfrage 10+0.01/08 ~ 9.9991ANo processing10----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---2 ~ 9.99-

-

1 auf Anfrage 10+0.01/08 ~ 9.9991ANo processing10----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type One-step Material SKH51 Shaft diameter tolerance 0/-0.003
Tip gradient tolerance ±0.005 Surface treatment No Head thickness 4mm(T4)
Step (Step shape of the second step) No second step

Technischer Support