Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Tip matching shape | Nozzle touch part specification | D (Shaft diameter) (mm) | L (Bearing bore length) (mm) | A (Taper angle at sprue) (°) | F (Resin pocket depth) (mm) | G (Taper angle) (mm) | P (Sprue diameter) (mm) | SR (Nozzle part) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 10 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 13 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 25 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Resin pocket | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Resin pocket | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Resin pocket | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Resin pocket | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Resin pocket | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 10 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 13 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Resin pocket | 10 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Resin pocket | 13 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Resin pocket | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Resin pocket | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Resin pocket | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 10 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 13 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 16 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 24.9 |
Loading...
Product type | Bolt fixing | Bolt specifications | Special bolt | Head thickness(mm) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Tip matching shape
Nozzle touch part specification
D (Shaft diameter)(mm)
L (Bearing bore length)(mm)
A (Taper angle at sprue)(°)
F (Resin pocket depth)(mm)
G (Taper angle)(mm)
P (Sprue diameter)(mm)
SR (Nozzle part)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften