Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 4 - 15 mm / [Bauart, Bauform] gerade
Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 4 und 15 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Erhalten können Sie sie in gerader Form.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | P (Tip diameter) (mm) | No. (Nominal diameter) (mm) | L (P dimension side length) (mm) | S (D dimension length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | - | 5 ~ 400 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | - | 5 ~ 400 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | - | 5 ~ 400 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | - | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | - | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | - | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | - | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 15 | - | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 5 ~ 400 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 ~ 4.99 | 5 | 5 ~ 400 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 ~ 5.99 | 6 | 5 ~ 400 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 ~ 6.99 | 7 | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 ~ 7.99 | 8 | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 ~ 9.99 | 10 | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 ~ 11.99 | 12 | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 ~ 14.99 | 15 | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 |
Loading...
Shape type | Straight | Stepped or non-stepped | No | Tip tolerance (Reference tolerance) | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Tip shape | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P (Tip diameter)(mm)
No. (Nominal diameter)(mm)
L (P dimension side length)(mm)
S (D dimension length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften