Auswerferhülsen / Stahl / geringe Wandstärke / Länge konfigurierbar / Konzentrizität 0.005

Auswerferhülsen / Stahl / geringe Wandstärke / Länge konfigurierbar / Konzentrizität 0.005

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ESV3.5-[0.01,​150.01,​250]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-8/0.5]
ESV3.5-[40-250/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-8/0.5]
ESV4-[40-250/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-8/0.5]
ESV5-[40-250/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-11/0.5]
ESV6-[40-250/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-14/0.5]
ESV7-[40-250/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-17/0.5]
ESV8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-18.5/0.5]
ESV9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-21.5/0.5]
ESV10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-24.5/0.5]
ESV11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-27.5/0.5]
ESV12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-30.5/0.5]
ESV13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-33.5/0.5]
ESV14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-36.5/0.5]
ESV-H3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-14/0.5]
ESV-H4-[40-250/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-14/0.5]
ESV-H5-[40-250/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-19/0.5]
ESV-H6-[40-250/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-24/0.5]
ESV-H7-[40-250/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-H8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-H9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-H10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-H11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-H12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-H13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-H14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-36.5/0.5]
ESV-M3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-11.5/0.5]
ESV-M4-[40-250/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-14/0.5]
ESV-M5-[40-250/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-19/0.5]
ESV-M6-[40-250/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-24/0.5]
ESV-M7-[40-250/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-M8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-M9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-M10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-M11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-M12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-M13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESV-M14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-25/0.5]
ESVB4-[40-250/0.01]-P[3.2-3.99/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-8/0.5]
ESVB5-[40-250/0.01]-P[4-4.99/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-15/0.5]
ESVB6-[40-250/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-25/0.5]
ESVB7-[40-250/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-25/0.5]
ESVB8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-25/0.5]
ESVB9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-25/0.5]
ESVB10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-24.5/0.5]
ESVB11-[40-250/0.01]-P[10-10.99/0.01]-V[2-9.19/0.01]-S[1-25/0.5]
ESVB12-[40-250/0.01]-P[11-11.99/0.01]-V[2-10.19/0.01]-S[1-25/0.5]
ESVB13-[40-250/0.01]-P[12-12.99/0.01]-V[2-11.19/0.01]-S[1-25/0.5]
ESVB14-[40-250/0.01]-P[13-13.99/0.01]-V[2-12.19/0.01]-S[1-25/0.5]
ESVB-H4-[40-225/0.01]-P[3.2-4/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-13.5/0.5]
ESVB-H5-[40-250/0.01]-P[4-5/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-18/0.5]
ESVB-H6-[40-250/0.01]-P[5-6/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-23.5/0.5]
ESVB-H7-[40-250/0.01]-P[6-7/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-25/0.5]
ESVB-H8-[40-250/0.01]-P[7-8/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-25/0.5]
ESVB-H9-[40-250/0.01]-P[8-9/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-30/0.5]
ESVB-H10-[40-250/0.01]-P[9-10/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-35/0.5]
ESVB-H11-[40-250/0.01]-P[10-11/0.01]-V[2-9.19/0.01]-S[1-40/0.5]
ESVB-H12-[40-250/0.01]-P[11-12/0.01]-V[2-10.19/0.01]-S[1-45/0.5]
ESVB-H13-[40-250/0.01]-P[12-13/0.01]-V[2-11.19/0.01]-S[1-50/0.5]
ESVB-H14-[40-250/0.01]-P[13-13.99/0.01]-V[2-12.19/0.01]-S[1-55/0.5]
ESVB-M4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.99/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-13.5/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes Toleranz des Wellendurchmessers D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser Bohrverfahren Innendurchmessertoleranz Methode zur Bestimmung des Wellendurchmessers L (L-Maß)
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0053.50.8 ~ 2.3◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection-1 ~ 8

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0053.50.8 ~ 2.3◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 8

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00540.8 ~ 2.8◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 8

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00550.8 ~ 3.8◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 11

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00560.8 ~ 4.8◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 14

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00570.8 ~ 5.8◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 17

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00582 ~ 6.2◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 18.5

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00592 ~ 7.2◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 21.5

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005102 ~ 8.2◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 24.5

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005112 ~ 9.2◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 27.5

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005122 ~ 10.2◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 30.5

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005132 ~ 11.2◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 33.5

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005142 ~ 12.2◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 36.5

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0053.50.8 ~ 2.3◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 14

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00540.8 ~ 2.8◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 14

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00550.8 ~ 3.8◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 19

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00560.8 ~ 4.8◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 24

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00570.8 ~ 5.8◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00582 ~ 6.2◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00592 ~ 7.2◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005102 ~ 8.2◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005112 ~ 9.2◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005122 ~ 10.2◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005132 ~ 11.2◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.005142 ~ 12.2◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 36.5

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.023.50.8 ~ 2.3◎0.01-+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2251 ~ 11.5

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0240.8 ~ 2.8◎0.01-+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 14

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0250.8 ~ 3.8◎0.01-+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 19

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0260.8 ~ 4.8◎0.01-+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 24

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0270.8 ~ 5.8◎0.01-+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0282 ~ 6.2◎0.01-+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.0292 ~ 7.2◎0.01-+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.02102 ~ 8.2◎0.01-+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.02112 ~ 9.2◎0.01-+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.02122 ~ 10.2◎0.01-+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.02132 ~ 11.2◎0.01-+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.02142 ~ 12.2◎0.01-+0.01/0Shaft diameter selection40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0053.2 ~ 3.990.8 ~ 2.79◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 8

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0054 ~ 4.990.8 ~ 3.79◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 15

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0055 ~ 5.990.8 ~ 4.79◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0056 ~ 6.990.8 ~ 5.79◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0057 ~ 7.992 ~ 6.19◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0058 ~ 8.992 ~ 7.19◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0059 ~ 9.992 ~ 8.19◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 24.5

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00510 ~ 10.992 ~ 9.19◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00511 ~ 11.992 ~ 10.19◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00512 ~ 12.992 ~ 11.19◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00513 ~ 13.992 ~ 12.19◎0.005Grinding+0.005/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0053.2 ~ 40.8 ~ 2.79◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2251 ~ 13.5

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0054 ~ 50.8 ~ 3.79◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 18

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0055 ~ 60.8 ~ 4.79◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 23.5

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0056 ~ 70.8 ~ 5.79◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0057 ~ 82 ~ 6.19◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 25

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0058 ~ 92 ~ 7.19◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 30

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.0059 ~ 102 ~ 8.19◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 35

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00510 ~ 112 ~ 9.19◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 40

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00511 ~ 122 ~ 10.19◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 45

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00512 ~ 132 ~ 11.19◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 50

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)0/-0.00513 ~ 13.992 ~ 12.19◎0.005Grinding+0.01/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2501 ~ 55

-

1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.01/-0.023.2 ~ 3.990.8 ~ 2.79◎0.01-+0.01/0Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2251 ~ 13.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material EN 1.3343 Equiv. Oberflächenbehandlung Nein
Verjüngt oder nicht Nein Spitzenform Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support