Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Toleranz des Wellendurchmessers | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | V (Bohrungsdurchmesser) (mm) | Innendurchmessertoleranz | L (L-Maß) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 1 ~ 1.3 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1.31 ~ 1.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1.91 ~ 2.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | 2.91 ~ 3.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6 | 3.91 ~ 4.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 7 | 4.91 ~ 5.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 8 | 5.81 ~ 6.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 1 ~ 1.3 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | 1.31 ~ 1.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 1.91 ~ 2.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 5 | 2.91 ~ 3.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | 3.91 ~ 4.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | 4.91 ~ 5.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 8 | 5.81 ~ 6.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 1 ~ 1.3 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1.31 ~ 1.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1.91 ~ 2.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | 2.91 ~ 3.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6 | 3.91 ~ 4.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 7 | 4.91 ~ 5.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 8 | 5.81 ~ 6.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 |
Loading...
Zusammensetzung des Produkts | Einzelne Hülse | Material | EN 1.3343 Equiv. | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Dicke des Kopfes | 4mm(T4) | Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser | ◎0.01 | Verjüngt oder nicht | Yes |
Spitzenform | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz des Wellendurchmessers
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)(mm)
[1-1.8/0.01mmTeile][1.91-2.8/0.01mmTeile][2.91-3.8/0.01mmTeile][3.91-4.8/0.01mmTeile][4.91-6.8/0.01mmTeile]
Innendurchmessertoleranz
L (L-Maß)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften