Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Number of engraving characters | Hardness | W (External shape) (mm) | Engraving character designation | H (Flange thickness) (mm) | HC (Changes the flange thickness) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 characters | 61~64HRC | 1 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 characters | 61~64HRC | 1 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 characters | 61~64HRC | 2 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 characters | 61~64HRC | 2 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 characters | 61~64HRC | 3 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 characters | 61~64HRC | 3 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 characters | 61~64HRC | 4 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 characters | 61~64HRC | 4 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 characters | 61~64HRC | 5 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 characters | 61~64HRC | 5 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 characters | 61~64HRC | 1 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 characters | 61~64HRC | 1 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 characters | 61~64HRC | 2 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 characters | 61~64HRC | 2 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 characters | 61~64HRC | 3 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 characters | 61~64HRC | 3 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 characters | 61~64HRC | 4 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 characters | 61~64HRC | 4 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 characters | 61~64HRC | 5 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 characters | 61~64HRC | 5 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 characters | 61~64HRC | 1 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 characters | 61~64HRC | 1 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 characters | 61~64HRC | 2 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 characters | 61~64HRC | 2 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 characters | 61~64HRC | 3 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 characters | 61~64HRC | 3 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 characters | 61~64HRC | 4 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 characters | 61~64HRC | 4 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 characters | 61~64HRC | 5 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 characters | 61~64HRC | 5 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 characters | 61~64HRC | 1 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 characters | 61~64HRC | 1 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 characters | 61~64HRC | 2 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 characters | 61~64HRC | 2 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 characters | 61~64HRC | 3 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 characters | 61~64HRC | 3 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 characters | 61~64HRC | 4 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 characters | 61~64HRC | 4 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 characters | 61~64HRC | 5 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 characters | 61~64HRC | 5 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 characters | 61~64HRC | 1 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 characters | 61~64HRC | 1 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 characters | 61~64HRC | 2 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 characters | 61~64HRC | 2 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 characters | 61~64HRC | 3 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 characters | 61~64HRC | 3 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 characters | 61~64HRC | 4 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 characters | 61~64HRC | 4 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 characters | 61~64HRC | 5 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 characters | 61~64HRC | 5 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | 1 characters | 37~43HRC | 1 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | 1 characters | 37~43HRC | 1 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | 1 characters | 37~43HRC | 2 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | 1 characters | 37~43HRC | 2 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | 1 characters | 37~43HRC | 3 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | 1 characters | 37~43HRC | 3 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | 1 characters | 37~43HRC | 4 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | 1 characters | 37~43HRC | 4 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | 1 characters | 37~43HRC | 5 | ※Designation by WOS | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | 1 characters | 37~43HRC | 5 | ※Designation by WOS | - | 2 ~ 5.9 | 10 ~ 50 |
Loading...
With/without flange | Yes | Tip shape | No tip processing | R-chamfered position | Not R-chamfered |
---|---|---|---|---|---|
F (Flange position)(°) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Number of engraving characters
Hardness
W (External shape)(mm)
Engraving character designation
H (Flange thickness)(mm)
HC (Changes the flange thickness)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften