Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
■ Ausführung Presspassung
■ Ausführung mit Bund
D | d | W | Q | X | Z | Tiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
10 | 6 | 1,6 | 2,0 | 0,45 | ||
12 | 8 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 0,7 |
※Zeichenwinkel entspricht 10°
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | How to mount | D (Schaftdurchmesser) (mm) | Material | #3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Press fit | 8 | H13 (Annealed steel) | - | ||
1 | auf Anfrage | Press fit | 10 | H13 (Annealed steel) | - | ||
1 | auf Anfrage | Press fit | 12 | H13 (Annealed steel) | - | ||
1 | auf Anfrage | Press fit | 8 | SKD61 | - | ||
1 | auf Anfrage | Press fit | 10 | SKD61 | - | ||
1 | auf Anfrage | Press fit | 12 | SKD61 | - | ||
1 | auf Anfrage | Flange | 8 | H13 (Annealed steel) | 30 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | Flange | 10 | H13 (Annealed steel) | 30 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | Flange | 12 | H13 (Annealed steel) | 30 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | Flange | 8 | SKD61 | 30 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | Flange | 10 | SKD61 | 30 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | Flange | 12 | SKD61 | 30 ~ 100 |
Loading...
■ Ausführung Presspassung
MxSteigung | ℓ | d | Artikelnummer | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausführung | D | |||||||
M4×0,7 | 6 | 4 | DDPA DDPAH | 8 | ||||
18 | Für 2018 | (Sep.2017 ~ Mrz. 2019) | ||||||
M5×0,8 | 7,5 | 6 | 10 | |||||
19 | Für 2019 | (Sep.2018 ~ Mrz.2020) | ||||||
M6×1,0 | 9 | 8 | 12 | |||||
20 | Für 2020 | (Sep.2019 ~ Mrz.2021) | ||||||
■ Ausführung mit Bund
Geeignete Verschlussschrauben | H | d | Artikelnummer | Jahr | L 0,1mm Schritte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausführung | D | ||||||||
MSW18 | 13 | 4 | DDPB DDPBH | 8 | 30,0~100,0 | ||||
18 | Für 2018 | (Sep.2017 ~ Mrz.2019) | |||||||
MSW20 | 15 | 6 | 10 | ||||||
19 | Für 2019 | (Sep.2018 ~ Mrz.2020) | |||||||
MSW22 | 17 | 8 | 12 | ||||||
20 | Für 2020 | (Sep.2019 ~ Mrz.2021) | |||||||
■ Ausführung Presspassung
Schützen Sie die Oberfläche mit einer Gummiplatte, Kupferplatte usw. und drücken Sie sie leicht an. Dann können Sie diese auch verschrauben.
Beim Entfernen bitte mit einem Stift o.ä. anschlagen.
■ Ausführung mit Bund
Product type | Punch | Verfügbare Zeichen | Jahr | Bezeichnung Jahr | Hergestellt in 2024 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
How to mount
D (Schaftdurchmesser)(mm)
Material
#3
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften