Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oil groove | W (Rail width) (mm) | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 110 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 120 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 130 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 140 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 110 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 120 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 130 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 140 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 110 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 120 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 130 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 140 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 110 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 120 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 130 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 140 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 110 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 120 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 130 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 140 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 110 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 120 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 130 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 140 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 110 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 120 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 130 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 140 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 150 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Non-oil groove | 20 | 15 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Non-oil groove | 20 | 15 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Non-oil groove | 20 | 15 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Non-oil groove | 20 | 15 | 110 |
Loading...
Product type | Guide rails | Material | HPM2T | Heel | No groove |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oil groove
W (Rail width)(mm)
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften