Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oil groove | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | S (Heel height) (mm) | U (Heel width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 60 ~ 150 | 5 | 3.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 60 ~ 150 | 5 | 3.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 30 | 60 ~ 150 | 5 | 3.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Non-oil groove | 20 | 60 ~ 150 | 5 | 3.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Non-oil groove | 25 | 60 ~ 150 | 5 | 3.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Non-oil groove | 30 | 60 ~ 150 | 5 | 3.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 20 | 60 ~ 150 | 8 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 25 | 60 ~ 150 | 8 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Oil groove | 30 | 60 ~ 150 | 8 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Non-oil groove | 20 | 60 ~ 150 | 8 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Non-oil groove | 25 | 60 ~ 150 | 8 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Non-oil groove | 30 | 60 ~ 150 | 8 | 8 |
Loading...
Product type | Guide rails | Material | HPM2T | Heel | With one side groove |
---|---|---|---|---|---|
W (Rail width)(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oil groove
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
S (Heel height)(mm)
U (Heel width)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften