Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Nozzle touch part specification | D (Shaft diameter) (mm) | L (Bearing bore length) (mm) | A (Taper angle at sprue) (°) | Hardness | CW (Groove width) (mm) | P (Sprue diameter) (mm) | SR (Nozzle part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Normal | 16 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 2 | - | 6 ~ 40 | 2 ~ 3.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Normal | 20 | 40 ~ 150 | 0.5 ~ 3.5 | - | 6 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | String eliminator | 16 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 2 | - | 6 ~ 40 | 2 ~ 3.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | String eliminator | 20 | 40 ~ 150 | 0.5 ~ 3.5 | - | 6 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SUS420J2 Equivalent | Normal | 16 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 2 | 47~50HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 3.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SUS420J2 Equivalent | Normal | 20 | 40 ~ 150 | 0.5 ~ 3.5 | 47~50HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SUS420J2 Equivalent | String eliminator | 16 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 2 | 47~50HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 3.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SUS420J2 Equivalent | String eliminator | 20 | 40 ~ 150 | 0.5 ~ 3.5 | 47~50HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SUS420J2 Equivalent | Normal | 16 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 2 | 37~43HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 3.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SUS420J2 Equivalent | Normal | 20 | 40 ~ 150 | 0.5 ~ 3.5 | 37~43HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SUS420J2 Equivalent | String eliminator | 16 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 2 | 37~43HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 3.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SUS420J2 Equivalent | String eliminator | 20 | 40 ~ 150 | 0.5 ~ 3.5 | 37~43HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 20 |
Loading...
Product type | Cooling type | Tip matching shape | Straight | Head thickness(mm) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Nozzle touch part specification
D (Shaft diameter)(mm)
L (Bearing bore length)(mm)
A (Taper angle at sprue)(°)
Hardness
CW (Groove width)(mm)
P (Sprue diameter)(mm)
SR (Nozzle part)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften