Angusskanäle / rollierende Abscherfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MRGC16-40-60
MRGC16-LAC[25-39.99/0.01]-60
MRGC20-[40,​60]-80
MRGC20-LAC[35-39.99/0.01]-80
MRGC20-LAC[40.01-59.99/0.01]-80
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
LA
(mm)
LAC (LA dimension alteration)
(mm)
LB
(mm)
1 auf Anfrage 101640-60
1 auf Anfrage 1016-25 ~ 39.9960
1 auf Anfrage 102040 ~ 60-80
1 auf Anfrage 1020-35 ~ 39.9980
1 auf Anfrage 1020-40.01 ~ 59.9980

Loading...

  1. 1

Technischer Support