Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RRCB6-4 |
RRCB6-6 |
RRCB6-8 |
RRCB8-6 |
RRCB8-8 |
RRCB8-10 |
RRCB10-8 |
RRCB10-10 |
RRCB10-12 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A (Head diameter) (mm) | E (Head thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 4 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 12 |
Loading...
Flow quantity adjustable pin type | Bolt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A (Head diameter)(mm)
E (Head thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften