Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PLRD10-25 |
PLRD10-30 |
PLRD10-35 |
PLRD10-40 |
PLRD10-45 |
PLRD13-25 |
PLRD13-30 |
PLRD13-35 |
PLRD13-40 |
PLRD13-45 |
PLRD16-30 |
PLRD16-35 |
PLRD16-40 |
PLRD16-45 |
PLRD16-50 |
PLRD20-30 |
PLRD20-35 |
PLRD20-40 |
PLRD20-45 |
PLRD20-50 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Resin sleeve diameter) (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 50 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Resin sleeve diameter)(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften