Wasserschläuche / PA12, LDPE / Schwarz / Temperaturbereich -30° ─ +120°

Wasserschläuche / PA12, LDPE / Schwarz / Temperaturbereich -30° ─ +120°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Wasserschläuche / PA12, LDPE / Schwarz / Temperaturbereich -30° ─ +120°
  • Wasserschläuche / PA12, LDPE / Schwarz / Temperaturbereich -30° ─ +120°
  • Wasserschläuche / PA12, LDPE / Schwarz / Temperaturbereich -30° ─ +120°
  • Wasserschläuche / PA12, LDPE / Schwarz / Temperaturbereich -30° ─ +120°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
M-NB0425-[20,​100]-[B,​W]
M-NB0640-[20,​100]-[B,​W]
M-NB0860-[20,​100]-[B,​W]
M-NB1075-[20,​100]-[B,​W]
M-NB1290-[20,​100]-[B,​W]
M-WE0425-[5,​10,​20]-W
M-WE0640-20-W
M-WE0860-20-W
M-WE1075-20-W
M-WE1290-20-W
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser Obergrenze der Temperatur Untere Grenze der Temperatur Color L (L dimension)
(m)
1 auf Anfrage 42.590-15B (Blue) / W (Milky white)20 ~ 100
1 auf Anfrage 6490-15B (Blue) / W (Milky white)20 ~ 100
1 auf Anfrage 8690-15B (Blue) / W (Milky white)20 ~ 100
1 auf Anfrage 107.590-15B (Blue) / W (Milky white)20 ~ 100
1 auf Anfrage 12990-15B (Blue) / W (Milky white)20 ~ 100
1 auf Anfrage 42.5990W (Milky white)5 ~ 20
1 auf Anfrage 64990W (Milky white)20
1 auf Anfrage 86990W (Milky white)20
1 auf Anfrage 107.5990W (Milky white)20
1 auf Anfrage 129990W (Milky white)20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Spannung No

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support