Standard-Kupplungen für Kühlrohre mit mittlerem Durchfluss -Steckmuffen-Stecker- (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

C-F120-MZSHM
(Hitzebeständigkeit 120℃・ohne selbstdichtendes ventil)

[ M ]Messing

 

C-F120-MZSHLM
(Hitzebeständigkeit 120℃・ohne selbstdichtendes ventil)

[ M ]Messing

 

C-JPZHM

[ M ]Messing

 

C-LJPZHM
(außensechskantschulter lange ausführung)

[ M ]Messing


 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
C-F120-MZSHLM4
C-F120-MZSHM4
C-JPZHM1
C-JPZHM2
C-JPZHM3
C-LJPZHM1-50
C-LJPZHM1-100
C-LJPZHM2-50
C-LJPZHM2-100
C-LJPZHM3-100
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussteile Hitzebeständigkeit Mit/ohne Ventil Form Abschnitt für den Schlüssel R/(PT)
(Nominal)
L (Länge)
(mm)
Ausführung
1 auf Anfrage Schlauch120℃Kein VentilL-förmigNein-44-
1 auf Anfrage Schlauch120℃Kein VentilGeradeNein-62-
1 auf Anfrage Außengewinde--GeradeJa1/826-
1 auf Anfrage Außengewinde--GeradeJa1/426-
1 auf Anfrage Außengewinde--GeradeJa3/826-
1 auf Anfrage Innengewinde--GeradeJa1/850Außensechskantschulter lange Ausführung
1 auf Anfrage Innengewinde--GeradeJa1/8100Außensechskantschulter lange Ausführung
1 auf Anfrage Innengewinde--GeradeJa1/450Außensechskantschulter lange Ausführung
1 auf Anfrage Innengewinde--GeradeJa1/4100Außensechskantschulter lange Ausführung
1 auf Anfrage Innengewinde--GeradeJa3/8100Außensechskantschulter lange Ausführung

Loading...

  1. 1

Zeichnung / Produktspezifikation

Anwendbarer steckerAnschlussteil des kegelsLInnenbohrung
d1
SchlauchanschlussteilArtikelnummer
VDaEAusführungNr.
Muffen für Kühlwasser
vorderer Enddurchmesser
V=13.5
13.5226291425Schlauchinstallation
C-F120-MZSHM
4
[ ! ]C-F120-MZSHM haben kein Ventil. Bitte bestätigen Sie die Wassertemperatur und den Druck, bevor Sie das Gerät abnehmen.
 
Anwendbarer steckerAnschlussteil des kegelsL (referenz)Innenbohrung
d1
SchlauchanschlussteilArtikelnummer
VDaE (reference)AusführungNr.
Muffen für Kühlwasser
vorderer Enddurchmesser
V=13.5
13.522(44)914(38)Schlauchinstallation - Typ L
C-F120-MZSHLM
4
[ ! ]C-F120-MZSHLM haben kein Ventil. Bitte bestätigen Sie die Wassertemperatur und den Druck, bevor Sie das Gerät abnehmen.
 
Anwendbarer steckdoseAnschlussteil des steckdose
V
LBInnenbohrung
d
Konisches Außengewinde
R(PT)
ℓ1Artikelnummer
AusführungNr.
Kupplungen für Kühlwasserbaureihen
durchmesser der steckdosenbohrung
V=13.5
13.5261561/89C-JPZHM1
261591/492
26173/893
 
Anwendbarer steckdoseAnschlussteil des steckdose
V
BInnenbohrung
d
Konisches Außengewinde
R(PT)
ArtikelnummerL
AusführungNr.
Kupplungen für Kühlwasserbaureihen
durchmesser der steckdosenbohrung
V=13.5
13.51561/810C-LJPZHM150 100
1591/412250 100
1793/8123100
 

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-L 
 C-F120-MZSHM 4   
 C-JPZHM 2   
 C-LJPZHM 2-100 
     

Grundlegende Informationen

Marke C-WERT Material Messing d/d1 (Innendurchmesser)(mm) 9

Technischer Support