Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-TBSFH08-20 |
D-TBSFH08-25 |
D-TBSFH08-32 |
D-TBSFH08-40 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Outer diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 32 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 40 |
Loading...
V | E | R | L | L1 | L2 | Dismounting tap hole | Installation bolts | Part No. | |||
N1 | N2 | d1 | d2 | Type | D | ||||||
10 | 5.5 | 4 | 14 | 4 | 12 | M 5 | M 6 | M4 | M 5 | D-TBSFH08 (①+②Set) | 20 |
12 | 7.5 | 5 | 16 | 8 | 13 | M 6 | M 8 | M5 | M 6 | 25 | |
16 | 9.5 | 6 | 18 | 12 | 15 | M 8 | M10 | M6 | M 8 | 32 | |
20 | 11.5 | 22.5 | 10 | 17 | M10 | M12 | M8 | M10 | 40 |
Part No. | - | D | ||
D-TBSFH08 | - | 25 | ||
Brand | C-VALUE | Components | Set (Pin + Bushing) | Shape type | Block |
---|---|---|---|---|---|
Tapered or straight | Straight shape | Ext. dia./External tolerance | +0.015/+0.002 | Clearance of straight shape | 0.005~0.015 |
Symmetry against straight/tapered section | 0.005 or less | Material | SKS3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D (Outer diameter)(mm)
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften