Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Part No. | V Tolerance | Positioning precision (Clearance) | V dimension symmetry against A plane | [ M ] | [ H ] | |
①Pin | ②Bushing | |||||
D-TSSBH07 | 0 -0.007 | +0.012 +0.005 | 0.005 ~ 0.015 | 0.005 or less | SKS3 | 53~58HRC |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-TSSBH07-40-20 |
D-TSSBH07-40-40 |
D-TSSBH07-45-25 |
D-TSSBH07-45-50 |
D-TSSBH07-50-32 |
D-TSSBH07-50-63 |
D-TSSBH07-63-40 |
D-TSSBH07-63-80 |
D-TSSBH07-85-50 |
D-TSSBH07-85-100 |
D-TSSBH07-100-56 |
D-TSSBH07-100-112 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (External shape) (mm) | E (Convex length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 40 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 40 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 45 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 45 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 50 | 32 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 50 | 63 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 63 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 63 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 85 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 85 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 100 | 56 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 100 | 112 |
Loading...
V | T | R | Bolt Hole | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Part No. | E | |||||||
P | Q1 | Q2 | d1 | d2 | d3 | d4 | Type | A | |||||||||
16 | 22 | 6 | 26 | 7 | 15 | 11 | 6.6 | 10.3 | 6.3 | 20 | 6.9 | 11 | 12 | 6.2 | D-TSSBH07 (①+②Set) | 40 | 20 |
40 | |||||||||||||||||
20 | 27 | 31 | 19 | 22 | 13 | 14 | 45 | 25 | |||||||||
50 | |||||||||||||||||
25 | 36 | 8 | 35 | 9 | 27 | 25 | 14 | 15 | 50 | 32 | |||||||
63 | |||||||||||||||||
32 | 46 | 45 | 11 | 35 | 15 | 9 | 15 | 9 | 32 | 9 | 19 | 20 | 9 | 63 | 40 | ||
80 | |||||||||||||||||
40 | 56 | 10 | 60 | 15 | 40 | 18 | 11 | 18 | 11 | 36 | 11 | 22 | 23 | 11 | 85 | 50 | |
100 | |||||||||||||||||
50 | 66 | 74 | 18 | 48 | 20 | 14 | 20 | 14 | 40 | 13 | 24 | 25 | 13 | 100 | 56 | ||
112 |
Part No. | - | A | - | E | ||
D-TSSBH07 | - | 45 | - | 25 | ||
■Features ・Suitable for positioning in precision molds such as connector and electronic device. ・It is capable of preventing wear and damage in core pins since it can be positioned before core pins and such are inlayed on cavity. ・Positioning is easily performed by simultaneously processing plates in piles (refers to drawing on the right). ・Use precision leader pins since clearance is fairly small. ・There are lubricant coating on the sliding part of the side block sets and on both sides of the pin. ・The oil grooves that oil is fed to the sliding part, thus preventing the straight locating block set from scuffing or seizing. ■Usage ・Contacting the pin and bushing when mold is closed may cause damage. Please leave a clearance of about 1mm on PL. | ![]() |
Brand | C-VALUE | Components | Set (Pin + Bushing) | Shape type | Block |
---|---|---|---|---|---|
Tapered or straight | Straight shape | Mounting type | Side installation | Ext. dia./External tolerance | -0.009/-0.016 |
Clearance of straight shape | 0.005~0.015 | Symmetry against straight/tapered section | 0.005 or less | With/without oil groove | Provided |
Material | SKS3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A (External shape)(mm)
E (Convex length)(mm)
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften