Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
[ M ] ①Kupfer
②Edelstahl
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-JWPH942-6 |
D-JWPH942-8 |
D-JWPH942-10 |
D-JWPH942-12 |
D-JWPH942-15 |
D-JWPH942-16 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Außendurchmesser) (mm) | |
---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 6 | ||
1 | auf Anfrage | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | ||
1 | auf Anfrage | 12 | ||
1 | auf Anfrage | 15 | ||
1 | auf Anfrage | 16 |
Loading...
L1 | L | M | PArtikelnummer | |
Ausführung | D | |||
11.5 | 8 | M3 | D-JWPH942 | 6 |
M4 | 8 | |||
14 | 10 | M6 | 10 | |
12 | ||||
16 | 12 | M8 | 15 | |
16 |
Artikelnummer | ||
D-JWPH942-6 | ||
Ausführung | D-JWPH |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D (Außendurchmesser)(mm)
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften