Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
No. | B | F | Zeichentiefe | Winkel Zeichen | Pfeiltiefe | Winkel Pfeil |
4 | 2,6 | 5,46 | 0,12 | 25° | 0,22 | 13° |
5 | 2,9 | 5,45 | 0,14 | 25° | 0,25 | 13° |
6 | 3,95 | 5,5 | 0,18 | 25° | 0,35 | 13° |
8 | 5 | 7,1 | 0,18 | 25° | 0,35 | 13° |
10 | 6,3 | 8,76 | 0,2 | 25° | 0,4 | 13° |
12 | 7,5 | 9,8 | 0,2 | 25° | 0,4 | 13° |
16 | 11 | 9,8 | 0,22 | 25° | 0,4 | 13° |
20 | 13,2 | 11,8 | 0,22 | 25° | 0,4 | 13° |
Diese Ausführung ist geeignet für den Einsatz bei den Ausführungen "Hitzebeständig・austauschbar"
(Nicht kompatibel mit der Ausführung PL)
1.4021 äquivalent
50~53HRC
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HDYYX4-24 |
HDYYX5-24 |
HDYYX6-24 |
HDYYX8-24 |
HDYYX10-24 |
HDYYX12-24 |
HDYYX16-24 |
HDYYX20-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einsetzbarer Schrifteinsatz-Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
47.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | ||
44.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | ||
42.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | ||
41.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | ||
42.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | ||
46.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | ||
52.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | ||
58.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 |
Loading...
Artikelnummer | - | Verfügbare Zeichen |
HDYMX10 | - | AB |
Abmessungen
-Hitzebeständig・austauschbar
■Jahr Ausführung
Hinweis | Artikelnummer | Jahr (Zeitraum) | ||
Ausführung | Nr. | |||
Jahr | HDYYX | 4 | 18 (Sep.2017 ~ Mrz.2019) 19 (Sep.2018 ~ Mrz.2020) 20 (Sep.2019 ~ Mrz.2021) | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 |
■Ohne Kennzeichnung
Hinweis |
| |||||
Ausführung | Nr. | |||||
Ohne Kennzeichnung | HDNX | 4 | ||||
5 | ||||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
20 |
-Hitzebeständig・austauschbar/wählbare Zeichen-
Hinweis | Artikelnummer | Zeichen zur Auswahl (2 Zeichen・verfügbare Zeichen sind blau gedruckt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung | Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Zeichen | HDYMX | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Zwei Zeichen können am Einsatz eingraviert werden.
Wähle # für - (Minus), und % für (Leerzeichen).
Jahr(Year) | 24 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Einsetzbarer Schrifteinsatz-Außendurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften