Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D | D | B | L | E(Gewinde zur Demontage) | K | Tiefe | Ziehen |
4 | 4 | 2,6 | 8 | M1,8×0,35 | 2,4 | 0,12 | 20° |
5 | 5 | 2,9 | 8 | M2×0,4 | 2,4 | 0,14 | 20° |
6 | 6 | 3,95 | 8 | M2,5×0,45 | 2,4 | 0,18 | 23° |
8 | 8 | 5 | 10 | M3×0,5 | 2,8 | 0,18 | 25° |
10 | 10 | 6,3 | 12 | M3×0,5 | 3 | 0,2 | 25° |
12 | 12 | 7,5 | 14 | M4×0,7 | 4 | 0,2 | 25° |
16 | 16 | 11 | 14 | M5×0,8 | 3,7 | 0,22 | 25° |
20 | 20 | 13,2 | 16 | M5×0,8 | 3,7 | 0,22 | 25° |
Der Außenring dieser Seite ist für die Varianten "hitzebeständigen Einsätze ・austauschbar" geeignet.
Material 1.4021 äquivalent
Härte 50~53HRC
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HDTX-R4-24 |
HDTX-R5-24 |
HDTX-R6-24 |
HDTX-R8-24 |
HDTX-R10-24 |
HDTX-R12-24 |
HDTX-R16-24 |
HDTX-R20-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einsetzbarer Schrifteinsatz-Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
80.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | ||
76.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | ||
70.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | ||
68.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | ||
71.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | ||
76.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | ||
87.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | ||
99.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 |
Loading...
Artikelnummer | - | Jahr | |
(Jahr) | HDYYX6 | - | 18 |
(Ohne Kennzeichnung) | HDNX10 | ||
(Jahr) | HDTX-R16 | - | 18 |
(Monat) | HDTDX-R16 |
Artikelnummer | - | ①Verfügbare Zeichen | - | ②Verfügbare Zeichen | - | ③Verfügbare Zeichen | - | ④Verfügbare Zeichen | - | ⑤Verfügbare Zeichen | - | ⑥Verfügbare Zeichen | - | ⑫Verfügbare Zeichen |
HDTX-R 3M 6 | - | POM | - | PS | - | SAN | ||||||||
HDTX-R 6M16 | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 40 | - | 50 | - | 60 | ||
HDTX-R12M16 | - | % | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | … - | F |
Ausführungen
-Hitzebeständig - austauschbar
■Ausführung Jahr austauschbar
Hinweis | Teilung Außenring | Artikelnummer | Jahr (Zeitraum) | ||
Ausführung | D | ||||
Ausführung 4 Jahre | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTX-R | 4 | 18 (Sep.2017 ~ Mrz.2019) 19 (Sep.2018 ~ Mrz.2020) 20 (Sep.2019 ~ Mrz.2021) | |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
Ausführung 6 Jahre | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTXS-R | 4 | 18 (Sep.2017 ~ Mrz.2019) 19 (Sep.2018 ~ Mrz.2020) 20 (Sep.2019 ~ Mrz.2021) | |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 |
■Monat・Tag・ohne Kennzeichnung
Hinweis | Teilung Außenring | Artikelnummer | ||
Ausführung | D | |||
Monat | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTDX-R | 4 | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
Tag (erste Ziffer) | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTEX-R | 4 | |
5 | ||||
10 einheitliche Aufteilungen | 6 | |||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
Tag (zweite Ziffer) | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTFX-R | 4 | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
Tag | 31 einheitliche Aufteilungen | HDTGX-R | 16 | |
Ohne Kennzeichnung | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTNX-R | 4 | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 |
-Hitzebeständig・austauschbar / wählbare Zeichen
■Außenring mit wählbaren Zeichen
Hinweis | |||||||
1M (1 Zeichen) | 2M (2 Zeichen) | 3M (3 Zeichen) | 4M (4 Zeichen) | 5M (5 Zeichen) | 6M (6 Zeichen) | 10M (10 Zeichen) | 12M (12 Zeichen) |
Position | Position | Position | Position | Position Außenring ist einheitlich aufgeteilt | Position | Position Außenring ist einheitlich aufgeteilt | Position |
Bis zu 3 Zeichen können pro Position gewählt. | Bis zu 2 Zeichen können pro Position gewählt. | 1 Zeichen können pro Position gewählt. |
Artikelnummer | Wählbare Zeichen (1-3 Zeichen/abgedruckt in blau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung | Hinweis | D | Position ①~⑫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDTX-R | 1M 2M 3M | 4M 5M※ 6M※ | 10M※ 12M | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
●Aufteilung des Außenring
1M・2M・3M・4M 6M・12M | 12 einheitliche Aufteilungen |
5M・10M | 10 einheitliche Aufteilungen |
Wähle # für - (Minus), und % für (Leerzeichen).
※Nicht wählbar bei D4 und D5 falls 5M, 6M und 10M.
Jahr(Year) | 24 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Einsetzbarer Schrifteinsatz-Außendurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften