VERRIEGELUNG -DIN/Kugelsicherung- (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

D-PLSH170 (①~⑧ Sets)


 
D-PLSH170-1 D-PLSH170-3
D-PLSH170-2


 
ArtikelBezeichnung[ M ][ H ]
VerriegelungCr12MoV52~56HRC
Verriegellung Rückplatte
SperrbolzenEN 1.2379 äquivalent+DLC-VerarbeitungOberfläche : 3000HV
Material : 35~40HRC
Riegel
AbstandhalterS45CRohmaterial
Sechskantschraube mit InnensechskantSCM43535~43HRC
PassstiftSUJ245~50HRC
FederSUS631

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-PLSH170-1
D-PLSH170-2
D-PLSH170-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nr.

141.04 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1

182.73 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 2

213.61 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Dimensionstabelle

Artikelnummer①Verriegelung ②Verriegellung Rückplatte③Sperrbolzen④Riegel
AusführungNr.AA1A2A3BB1B2B3B4B5PWTLLLWLTLL1RLRTRWRL1
D-PLSH17016384940.522145685762210012.5616125612.513.8
290136962342488185167.532.51402012.522.516012.51617.7
31101580423199227201244200251625250162017.6

 

Artikelnummer⑤AbstandhalterZubehörS
Position
S1
Position
Hub
(min)
Hub
(max)
Zugkraft
(kgf)
AusführungNr.SWSLTWTL⑥Zubehör⑦Passstift
D-PLSH17016.5636.580M5×255 × 3028.545.580800
281008125M6×406 × 504569.51101400
312.510012.5125M8×458 × 6055710.51902400

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-Nr. 
 D-PLSH170-1 
     

Esempio di utilizzo

EUROPEAN STANDARD LATCH-TYPE PARTING LOCK SETS: Related image

 

■ Installationsanleitung

· Verschlusshalter: montieren Sie ihn parallel zur Trennebene.

· Sicherungsstift: auf die gewünschte Länge zuschneiden, die Gewindebohrungen anbringen und die Schrauben bei geöffneter Form festziehen.

 (Hinweis: Bevor der Sicherungsstift befestigt wird, muss die Form vollständig geschlossen sein, und das Spiel zwischen dem Sicherungsstift und dem Rollenzapfen sollte beseitigt werden, und dann sollten die Schrauben angezogen werden).

· Riegel: Schneiden Sie ihn auf die gewünschte Länge und montieren Sie ihn senkrecht zur Trennebene.

· Montieren Sie 2 oder mehr Trenneisensätze an der symmetrischen Position der Form.

· Wenn die Form repariert werden muss, entfernen Sie bitte die Verriegelungseinheit der Form, bevor Sie fortfahren.

· Nach der Installation des Produkts wird empfohlen, den Öffnungs- und Schließvorgang der Form langsam auf einer Formschließmaschine oder einer Spritzgussmaschine zu testen, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Grundlegende Informationen

Marke C-WERT Teile Set

Technischer Support