Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Artikel | Bezeichnung | [ M ] | [ H ] |
① | Verriegelung | Cr12MoV | 52~56HRC |
② | Verriegellung Rückplatte | ||
③ | Sperrbolzen | EN 1.2379 äquivalent+DLC-Verarbeitung | Oberfläche : 3000HV Material : 35~40HRC |
④ | Riegel | ||
⑤ | Abstandshalter | S45C | Rohmaterial |
⑥ | Sechskantschraube mit Innensechskant | SCM435 | 35~43HRC |
⑦ | Zylinderstift | SUJ2 | 45~50HRC |
⑧ | Feder | SUS631 | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-PLSH171-1 |
D-PLSH171-2 |
D-PLSH171-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
154.94 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 1 | |
200.95 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 2 | |
227.51 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 3 |
Loading...
Artikelnummer | ①Hauptkörper ②Deckel | ③Zugstange | ④Kolben | ||||||||||||||||||||||
Ausführung | Nr. | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | P | W | T | LL | LW | LW1 | LR | LL1 | LL2 | M | LT | RL | RT | RW | RW1 | RL1 |
D-PLSH171 | 1 | 75 | 69 | 60 | 6 | 22 | 16 | 6 | 17.5 | 13.5 | 6 | 22 | 140 | 12.5 | 15.5 | 6 | 20 | 5.2 | M4 | 6 | 140 | 6 | 12.5 | 16 | 12 |
2 | 90 | 83 | 73 | 7 | 31.5 | 24 | 8 | 25 | 19 | 7.5 | 32.5 | 180 | 16 | 20 | 7.5 | 27 | 6.95 | M8 | 12.5 | 180 | 12.5 | 16 | 20.5 | 16 | |
3 | 112 | 103 | 88 | 9 | 40 | 30 | 10 | 32 | 25 | 12 | 43.5 | 250 | 20 | 25 | 9.5 | 36 | 8.7 | M10 | 16 | 250 | 16 | 20 | 25.5 | 20 |
Artikelnummer | ⑤Abstandhalter | Zubehör | S Position | S1 Position | Hub (min) | Hub (max) | Zugkraft (kgf) | |||
Ausführung | Nr. | TL | TT | ⑥Schraube | ⑦Passstift | |||||
D-PLSH171 | 1 | 63 | 6.5 | M5×25 | 5 × 30 | 30.5 | 10 | 5.5 | 80 | 650 |
2 | 100 | 8 | M6×35 | 6 × 50 | 38 | 12 | 7 | 110 | 1550 | |
3 | 125 | 12.5 | M8×45 | 8 × 50 | 48 | 16 | 9 | 160 | 2200 |
Artikelnummer | - | Nr. | ||
D-PLSH171 | - | 1 | ||
■ Installationsanleitung
· Verschlusshalter: montieren Sie ihn parallel zur Trennebene.
· Sicherungsstift: auf die gewünschte Länge zuschneiden, die Gewindebohrungen anbringen und die Schrauben bei geöffneter Form festziehen.
(Hinweis: Bevor der Sicherungsstift befestigt wird, muss die Form vollständig geschlossen sein, und das Spiel zwischen dem Sicherungsstift und dem Rollenzapfen sollte beseitigt werden, und dann sollten die Schrauben angezogen werden).
· Riegel: Schneiden Sie ihn auf die gewünschte Länge und montieren Sie ihn senkrecht zur Trennebene.
· Montieren Sie 2 oder mehr Trenneisensätze an der symmetrischen Position der Form.
· Wenn die Form repariert werden muss, entfernen Sie bitte die Verriegelungseinheit der Form, bevor Sie fortfahren.
· Nach der Installation des Produkts wird empfohlen, den Öffnungs- und Schließvorgang der Form langsam auf einer Formschließmaschine oder einer Spritzgussmaschine zu testen, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
Marke | C-WERT | Teile | Set |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nr.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften