Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
① Hauptkörper | ② [ A ] : Schraube | |
[ M ] : SKD11 | [ M ] : SCM435 | |
[ H ] : 52~54HRC | [ H ] : 32~39HRC | |
[ S ] : Schwarzes eloxiert (Fe3O4) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-SLMS5130-13 |
D-SLMS5130-18 |
D-SLMS5130-27 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Außendurchmesser) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
12.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 13 | |
12.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | |
18.39 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 27 |
Loading...
Last (N) | ST | L | a | b | c | d | Schraube größe | Klopfen N | W | W1 | R | Federn | Artikelnummer | ||
P1[min.] | P2[max.] | Ausführung | D | ||||||||||||
28 | 34 | 1.0 | 10 | 4.3 | 1.4 | 4 | 2.2 | M2 | M3 | 6.6 | 2.3 | 0.35 | 5-12 | D-SLMS5130 | 13 |
38 | 42 | 1.8 | 14 | 6.0 | 2.0 | 5.5 | 3.2 | M3 | M4 | 9.6 | 4 | 0.5 | 8-16.5 | 18 | |
38 | 92 | 2.8 | 21 | 9.0 | 3.0 | 7.5 | 4.3 | M4 | M5 | 14.4 | 6.2 | 0.75 | 11.6-18.5 | 27 |
Artikelnummer | ||
D-SLMS5130-18 | ||
Marke | MISUMI |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D (Außendurchmesser)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften