AUSWERFERSTIFTE - GERADE / DIN 1530 / EN 1.2344 Equiv. / Gehärtet / L konfigurierbar (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

D-EPD-L (L angeben)
[ M ]EN 1.2344 äquivalent
[ H ]50~55HRC

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-EPD-L1-[40-200/0.01]
D-EPD-L1.5-[40-200/0.01]
D-EPD-L2-[40-315/0.01]
D-EPD-L2.5-[40-315/0.01]
D-EPD-L3-[40-400/0.01]
D-EPD-L3.5-[40-400/0.01]
D-EPD-L4-[40-500/0.01]
D-EPD-L4.5-[40-250/0.01]
D-EPD-L5-[40-500/0.01]
D-EPD-L5.5-[40-200/0.01]
D-EPD-L6-[40-1000/0.01]
D-EPD-L6.5-[100-400/0.01]
D-EPD-L8-[100-1000/0.01]
D-EPD-L10-[100-1000/0.01]
D-EPD-L12-[100-1000/0.01]
D-EPD-L16-[100-1000/0.01]
D-EPD-L20-[100-1000/0.01]
D-EPD-L25-[100-500/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) Dicke des Kopfes D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
1 13 Arbeitstage -0.002/-0.0081.2mm140 ~ 200
1 13 Arbeitstage -0.002/-0.0081.5mm1.540 ~ 200
1 13 Arbeitstage -0.002/-0.0082mm240 ~ 315
1 13 Arbeitstage -0.002/-0.0082mm2.540 ~ 315
1 13 Arbeitstage -0.002/-0.0083mm340 ~ 400
1 13 Arbeitstage -0.004/-0.0123mm3.540 ~ 400
1 13 Arbeitstage -0.004/-0.0123mm440 ~ 500
1 13 Arbeitstage -0.004/-0.0123mm4.540 ~ 250
1 13 Arbeitstage -0.004/-0.0123mm540 ~ 500
1 13 Arbeitstage -0.004/-0.0123mm5.540 ~ 200
1 13 Arbeitstage -0.004/-0.0125mm640 ~ 1000
1 13 Arbeitstage -0.005/-0.0145mm6.5100 ~ 400
1 13 Arbeitstage -0.005/-0.0145mm8100 ~ 1000
1 13 Arbeitstage -0.005/-0.0145mm10100 ~ 1000
1 13 Arbeitstage -0.006/-0.0177mm12100 ~ 1000
1 13 Arbeitstage -0.006/-0.0177mm16100 ~ 1000
1 13 Arbeitstage -0.007/-0.0208mm20100 ~ 1000
1 13 Arbeitstage -0.007/-0.02010mm25100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

■L Abmessungen auswählen
HTP g6ArtikelnummerL
0.01mm-Schritte
AusführungP
2.51.2-0.002
-0.008
D-EPD-L140.00 ~  200.00
31.51.5
42240.00 ~  315.00
52.5
63340.00 ~  400.00
7-0.004
-0.012
3.5
8440.00 ~  500.00
4.540.00 ~  250.00
10540.00 ~  400.00
5.540.00 ~  200.00
125640.00 ~ 1000.00
-0.005
-0.014
6.5100.00 ~  250.00
148100.00 ~ 1000.00
1610
187-0.006
-0.017
12
2216
268-0.007
-0.020
20
321025100.00 ~  500.00

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-L 
 D-EPD-L 1-100.00 
     

Option

         
 AusführungLP(KC・WKC…etc.) 
 D-EPD-L 12350.00P11.00HC15 
         


Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Typ der Form Keine Bearbeitung der Spitze Material EN 1.2344 Equiv.
L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) +0.02/0 or +0.05/0 Oberflächenbehandlung Nein Form der Spitze Nein
Form der Gasabgabe Nein Ausführung mit Gravur Nein Anzahl der Gravurzeichen Nein
Technischer Standard DIN

Technischer Support