AUSWERFERSTIFTE - GERADE / DIN 1530 / EN 1.2344 Equiv. / Gehärtet / L, P konfigurierbar (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

D-EPDB (L・P angeben)
[ M ]EN 1.2344 äquivalent
[ H ]50~55HRC

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-EPDB1-[40-200/0.01]-P[0.5-1/0.01]
D-EPDB1.5-[40-200/0.01]-P[1.01-1.5/0.01]
D-EPDB2-[40-315/0.01]-P[1.51-2/0.01]
D-EPDB2.5-[40-315/0.01]-P[2.01-2.5/0.01]
D-EPDB3-[40-400/0.01]-P[2.51-3/0.01]
D-EPDB3.5-[40-400/0.01]-P[3.01-3.5/0.01]
D-EPDB4-[40-500/0.01]-P[3.51-4/0.01]
D-EPDB4.5-[40-250/0.01]-P[4.01-4.5/0.01]
D-EPDB5-[40-400/0.01]-P[4.51-5/0.01]
D-EPDB5.5-[40-200/0.01]-P[5.01-5.5/0.01]
D-EPDB6-[40-1000/0.01]-P[5.51-6/0.01]
D-EPDB6.5-[100-250/0.01]-P[6.01-6.5/0.01]
D-EPDB8-[100-1000/0.01]-P[6.51-8/0.01]
D-EPDB10-[100-1000/0.01]-P[8.01-10/0.01]
D-EPDB12-[100-1000/0.01]-P[10.01-12/0.01]
D-EPDB16-[100-1000/0.01]-P[12.01-16/0.01]
D-EPDB20-[100-1000/0.01]-P[16.01-20/0.01]
D-EPDB25-[100-500/0.01]-P[20.01-25/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) Dicke des Kopfes D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
1 13 Arbeitstage -0.002/-0.0081.2mm0.5 ~ 1140 ~ 200
1 13 Arbeitstage -0.002/-0.0081.5mm1.01 ~ 1.51.540 ~ 200
1 13 Arbeitstage -0.002/-0.0082mm1.51 ~ 2240 ~ 315
1 13 Arbeitstage -0.002/-0.0082mm2.01 ~ 2.52.540 ~ 315
1 13 Arbeitstage -0.002/-0.0083mm2.51 ~ 3340 ~ 400
1 13 Arbeitstage -0.004/-0.0123mm3.01 ~ 3.53.540 ~ 400
1 13 Arbeitstage -0.004/-0.0123mm3.51 ~ 4440 ~ 500
1 13 Arbeitstage -0.004/-0.0123mm4.01 ~ 4.54.540 ~ 250
1 13 Arbeitstage -0.004/-0.0123mm4.51 ~ 5540 ~ 400
1 13 Arbeitstage -0.004/-0.0123mm5.01 ~ 5.55.540 ~ 200
1 13 Arbeitstage -0.004/-0.0125mm5.51 ~ 6640 ~ 1000
1 13 Arbeitstage -0.005/-0.0145mm6.01 ~ 6.56.5100 ~ 250
1 13 Arbeitstage -0.005/-0.0145mm6.51 ~ 88100 ~ 1000
1 13 Arbeitstage -0.005/-0.0145mm8.01 ~ 1010100 ~ 1000
1 13 Arbeitstage -0.006/-0.0177mm10.01 ~ 1212100 ~ 1000
1 13 Arbeitstage -0.006/-0.0177mm12.01 ~ 1616100 ~ 1000
1 13 Arbeitstage -0.007/-0.0208mm16.01 ~ 2020100 ~ 1000
1 13 Arbeitstage -0.007/-0.02010mm20.01 ~ 2525100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

■L・P Abmessung auswählen
HTP g6ArtikelnummerL
L 0.01mm-Schritte
P
P 0.01-mm-Schritte
AusführungNr.
2.51.2-0.002
-0.008
D-EPDB140.00 ~  200.000.50 ~  1.00
31.51.51.01 ~  1.50
42240.00 ~  315.001.51 ~  2.00
52.52.01 ~  2.50
63340.00 ~  400.002.51 ~  3.00
7-0.004
-0.012
3.53.01 ~  3.50
8440.00 ~  500.003.51 ~  4.00
4.540.00 ~  250.004.01 ~  4.50
10540.00 ~  400.004.51 ~  5.00
5.540.00 ~  200.005.01 ~  5.50
125640.00 ~ 1000.005.51 ~  6.00
-0.005
-0.014
6.5100.00 ~  250.006.01 ~  6.50
148100.00 ~ 1000.006.51 ~  8.00
16108.01 ~ 10.00
187-0.006
-0.017
1210.01 ~ 12.00
221612.01 ~ 16.00
268-0.007
-0.020
2016.01 ~ 20.00
321025100.00 ~  500.0020.01 ~ 25.00

Option

         
 ArtikelnummerLP(KC・WKC…etc.) 
 D-EPDB  12350.00P11.00HC15 
         


Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Typ der Form Keine Bearbeitung der Spitze Material EN 1.2344 Equiv.
L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) +0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/0 Oberflächenbehandlung Nein Form der Spitze Nein
Form der Gasabgabe Nein Ausführung mit Gravur Nein Anzahl der Gravurzeichen Nein
Technischer Standard DIN

Technischer Support