Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | Dicke des Kopfes | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Arbeitstage | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1 | 40 ~ 200 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.5 | 40 ~ 200 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.002/-0.008 | 2mm | 2 | 40 ~ 315 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.002/-0.008 | 2mm | 2.5 | 40 ~ 315 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.002/-0.008 | 3mm | 3 | 40 ~ 400 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.5 | 40 ~ 400 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.004/-0.012 | 3mm | 4 | 40 ~ 500 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.004/-0.012 | 3mm | 4.5 | 40 ~ 250 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.004/-0.012 | 3mm | 5 | 40 ~ 400 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.004/-0.012 | 3mm | 5.5 | 40 ~ 200 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.004/-0.012 | 5mm | 6 | 40 ~ 1000 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.005/-0.014 | 5mm | 6.5 | 40 ~ 250 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.005/-0.014 | 5mm | 8 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.005/-0.014 | 5mm | 10 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.006/-0.017 | 7mm | 12 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.006/-0.017 | 7mm | 16 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.007/-0.020 | 8mm | 20 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 11 Arbeitstage | -0.007/-0.020 | 10mm | 25 | 100 ~ 500 |
Loading...
H | T | P g6 | Artikelnummer | L 0.01mm-Schritte | |
Ausführung | P | ||||
2.5 | 1.2 | -0.002 -0.008 | D-EPN-L | 1 | 40.00 ~ 200.00 |
3 | 1.5 | 1.5 | |||
4 | 2 | 2 | 40.00 ~ 315.00 | ||
5 | 2.5 | ||||
6 | 3 | 3 | 40.00 ~ 400.00 | ||
7 | -0.004 -0.012 | 3.5 | |||
8 | 4 | 40.00 ~ 500.00 | |||
4.5 | 40.00 ~ 250.00 | ||||
10 | 5 | 40.00 ~ 400.00 | |||
5.5 | 40.00 ~ 200.00 | ||||
12 | 5 | 6 | 40.00 ~ 1000.00 | ||
-0.005 -0.014 | 6.5 | 40.00 ~ 250.00 | |||
14 | 8 | 100.00 ~ 1000.00 | |||
16 | 10 | ||||
18 | 7 | -0.006 -0.017 | 12 | ||
22 | 16 | ||||
26 | 8 | -0.007 -0.020 | 20 | ||
32 | 10 | 25 | 100.00 ~ 500.00 |
Artikelnummer | - | L | ||
D-EPN-L 1 | - | 100.00 | ||
Artikelnummer | - | L | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-EPN-L 1 | - | 100.00 | - | WKC2.115 | ||
Marke | MISUMI | Typ der Form | Keine Bearbeitung der Spitze | Material | EN 1.2344 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | +0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/0 | Oberflächenbehandlung | nitriert | Form der Spitze | Nein |
Form der Gasabgabe | Nein | Ausführung mit Gravur | Nein | Anzahl der Gravurzeichen | Nein |
Technischer Standard | DIN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz)
Dicke des Kopfes
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften