Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Marke | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | Dicke des Kopfes | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | Form der Spitze | Form der Gasabgabe | Ausführung mit Gravur | Anzahl der Gravurzeichen | Nr. (Nenndurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Arbeitstage | MISUMI | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 0.5 ~ 1 | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 | 40 ~ 200 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.01 ~ 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | 40 ~ 200 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.002/-0.008 | 2mm | 1.51 ~ 2 | - | - | - | - | 2 | 40 ~ 315 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.002/-0.008 | 2mm | 2.01 ~ 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 40 ~ 315 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.002/-0.008 | 3mm | 2.51 ~ 3 | - | - | - | - | 3 | 40 ~ 400 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.01 ~ 3.5 | - | - | - | - | 3.5 | 40 ~ 400 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.51 ~ 4 | - | - | - | - | 4 | 40 ~ 500 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.004/-0.012 | 3mm | 4.01 ~ 4.5 | - | - | - | - | 4.5 | 40 ~ 250 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.004/-0.012 | 3mm | 4.51 ~ 5 | - | - | - | - | 5 | 40 ~ 400 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.004/-0.012 | 3mm | 5.01 ~ 5.5 | - | - | - | - | 5.5 | 40 ~ 200 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.004/-0.012 | 5mm | 5.51 ~ 6 | - | - | - | - | 6 | 40 ~ 1000 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.005/-0.014 | 5mm | 6.01 ~ 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | 100 ~ 250 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.005/-0.014 | 5mm | 6.51 ~ 8 | - | - | - | - | 8 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.005/-0.014 | 5mm | 8.01 ~ 10 | - | - | - | - | 10 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.006/-0.017 | 7mm | 10.01 ~ 12 | - | - | - | - | 12 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.006/-0.017 | 7mm | 12.01 ~ 16 | - | - | - | - | 16 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.007/-0.020 | 8mm | 16.01 ~ 20 | - | - | - | - | 20 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 11 Arbeitstage | - | -0.007/-0.020 | 10mm | 20.01 ~ 25 | - | - | - | - | 25 | 100 ~ 500 |
Loading...
H | T | P g6 | Artikelnummer | L 0.01mm-Schritte | P 0.01-mm-Schritte | |
Ausführung | Nr. | |||||
2.5 | 1.2 | -0.002 -0.008 | D-EPNB | 1 | 40.00 ~ 200.00 | 0.50 ~ 1.00 |
3 | 1.5 | 1.5 | 1.01 ~ 1.50 | |||
4 | 2 | 2 | 40.00 ~ 315.00 | 1.51 ~ 2.00 | ||
5 | 2.5 | 2.01 ~ 2.50 | ||||
6 | 3 | 3 | 40.00 ~ 400.00 | 2.51 ~ 3.00 | ||
7 | -0.004 -0.012 | 3.5 | 3.01 ~ 3.50 | |||
8 | 4 | 40.00 ~ 500.00 | 3.51 ~ 4.00 | |||
4.5 | 40.00 ~ 250.00 | 4.01 ~ 4.50 | ||||
10 | 5 | 40.00 ~ 400.00 | 4.51 ~ 5.00 | |||
5.5 | 40.00 ~ 200.00 | 5.01 ~ 5.50 | ||||
12 | 5 | 6 | 40.00 ~ 1000.00 | 5.51 ~ 6.00 | ||
-0.005 -0.014 | 6.5 | 100.00 ~ 250.00 | 6.01 ~ 6.50 | |||
14 | 8 | 100.00 ~ 1000.00 | 6.51 ~ 8.00 | |||
16 | 10 | 8.01 ~ 10.00 | ||||
18 | 7 | -0.006 -0.017 | 12 | 10.01 ~ 12.00 | ||
22 | 16 | 12.01 ~ 16.00 | ||||
26 | 8 | -0.007 -0.020 | 20 | 16.01 ~ 20.00 | ||
32 | 10 | 25 | 100.00 ~ 500.00 | 20.01 ~ 25.00 |
Artikelnummer | - | L | - | P | ||
D-EPNB 1 | - | 100.00 | - | P0.50 | ||
Artikelnummer | - | L | - | P | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-EPNB 4.5 | - | 248.35 | - | P4.23 | - | WKC2.115 | ||
Typ der Form | Keine Bearbeitung der Spitze | Material | EN 1.2344 Equiv. | L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | +0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/0 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | nitriert | Technischer Standard | DIN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Marke
Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz)
Dicke des Kopfes
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
Form der Spitze
Form der Gasabgabe
Ausführung mit Gravur
Anzahl der Gravurzeichen
Nr. (Nenndurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften