ABGESETZTE AUSWERFERSTIFTE / DIN 1530 / EN 1.2344 Equiv. / Nietriert / Abmessungen konfigurierbar

ABGESETZTE AUSWERFERSTIFTE / DIN 1530 / EN 1.2344 Equiv. / Nietriert / Abmessungen konfigurierbar

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 20 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 1.5 - 8 mm / [Toleranz des Schaftes] 0 mm



Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1.5 und 20 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte misst zwischen 1.5 und 8 mm. Die präzise Toleranz des Schaftes von 0 mm gewährleistet eine exakte Passform und garantiert so eine zuverlässige Funktionalität sowie eine fehlerfreie Integration in die Form.

  • DIN Norm
  • Neues Produkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

D-ENSF
[ M ]EN 1.2344 äquivalent + nitriert
[ H ]Oberfläche 900HV~Material 40~45HRC

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-ENSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-185/1]
D-ENSF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-285/1]
D-ENSF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-285/1]
D-ENSF3-[40-400/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-385/1]
D-ENSF3.5-[40-400/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[14-390/1]
D-ENSF4-[50-500/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[17-490/1]
D-ENSF4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[17-240/1]
D-ENSF5-[50-400/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[17-390/1]
D-ENSF5.5-[50-200/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[17-190/1]
D-ENSF6-[50-1000/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[17-990/1]
D-ENSF6.5-[50-250/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[17-240/1]
D-ENSF8-[50-1000/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[17-990/1]
D-ENSF10-[50-1000/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[17-990/1]
D-ENSF12-[50-1000/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[17-990/1]
D-ENSF16-[50-1000/0.01]-P[11.9-15.9/0.01]-N[17-990/1]
D-ENSF20-[50-1000/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[17-990/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke des Kopfes D (Wellendurchmesser)
(mm)
P (Spitzendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
1 15 Arbeitstage 1.5mm1.50.8 ~ 1.440 ~ 20015 ~ 185
1 15 Arbeitstage 2mm20.8 ~ 1.940 ~ 30015 ~ 285
1 15 Arbeitstage 2mm2.50.8 ~ 2.440 ~ 30015 ~ 285
1 15 Arbeitstage 3mm31 ~ 2.940 ~ 40015 ~ 385
1 17 Arbeitstage 3mm3.51.5 ~ 3.440 ~ 40014 ~ 390
1 17 Arbeitstage 3mm41.5 ~ 3.950 ~ 50017 ~ 490
1 17 Arbeitstage 3mm4.52.5 ~ 4.450 ~ 25017 ~ 240
1 17 Arbeitstage 3mm53 ~ 4.950 ~ 40017 ~ 390
1 17 Arbeitstage 3mm5.53.5 ~ 5.450 ~ 20017 ~ 190
1 17 Arbeitstage 5mm64 ~ 5.950 ~ 100017 ~ 990
1 17 Arbeitstage 5mm6.54.5 ~ 6.450 ~ 25017 ~ 240
1 17 Arbeitstage 5mm85.9 ~ 7.950 ~ 100017 ~ 990
1 17 Arbeitstage 5mm107.9 ~ 9.950 ~ 100017 ~ 990
1 18 Arbeitstage 7mm128.9 ~ 11.950 ~ 100017 ~ 990
1 22 Arbeitstage 7mm1611.9 ~ 15.950 ~ 100017 ~ 990
1 22 Arbeitstage 8mm2015.9 ~ 19.950 ~ 100017 ~ 990

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

HTArtikelnummerL
0.01mm-Schritte
P
0.01-mm-Schritte
N
1mm-Schritte
AusführungNr.
31.5D-ENSF1.540.00 ~  200.000.80 ~  1.40N≧15
und
15≧(L-N)≧150
42240.00 ~  315.000.80 ~  1.90
52.50.80 ~  2.40
63340.00 ~  400.001.00 ~  2.90
73.540.00 ~  400.001.50 ~  3.40N≧L/3
und
(L-N)≧10
8450.00 ~  500.001.50 ~  3.90
4.550.00 ~  250.002.50 ~  4.40
10550.00 ~  400.003.00 ~  4.90
5.550.00 ~  200.003.50 ~  5.40
125650.00 ~ 1000.004.00 ~  5.90
6.550.00 ~  250.004.50 ~  6.40
14850.00 ~ 1000.005.90 ~  7.90
16107.90 ~  9.90
187128.90 ~ 11.90
221611.90 ~ 15.90
2682015.90 ~ 19.90
[ ! ]Das Nitrieren kann sich auf den Kopf erstrecken, wenn es nach der Bearbeitung des Maßes P durchgeführt wird.

Bestellbeispiel

         
 ArtikelnummerLPN 
 D-ENSF 2.5149.78P1.5N70 
         

Option

           
 ArtikelnummerLPN(KC・WKC…etc.) 
 D-ENSF 2.5149.78P1.5N70KC1.25 
           


Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material EN 1.2344 Equiv. Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) 0/-0.02
Oberflächenbehandlung nitriert Form der Spitze Nein Ausführung mit Gravur No
Anzahl der Gravurzeichen Nein Form der Gasabgabe Nein Technischer Standard DIN
Ausführung D-ENSF

Technischer Support