Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke des Kopfes | D (Wellendurchmesser) (mm) | P (Spitzendurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Arbeitstage | 1.5mm | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 2mm | 2 | 0.8 ~ 1.9 | 40 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 2mm | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | 40 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 3mm | 3 | 1 ~ 2.9 | 40 ~ 400 | 15 ~ 385 | ||
1 | 15 Arbeitstage | 3mm | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 40 ~ 400 | 14 ~ 390 | ||
1 | 15 Arbeitstage | 3mm | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 50 ~ 500 | 17 ~ 490 | ||
1 | 15 Arbeitstage | 3mm | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 50 ~ 250 | 17 ~ 240 | ||
1 | 15 Arbeitstage | 3mm | 5 | 3 ~ 4.9 | 50 ~ 400 | 17 ~ 390 | ||
1 | 15 Arbeitstage | 3mm | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 50 ~ 200 | 17 ~ 190 | ||
1 | 15 Arbeitstage | 5mm | 6 | 4 ~ 5.9 | 50 ~ 1000 | 17 ~ 990 | ||
1 | 15 Arbeitstage | 5mm | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 50 ~ 250 | 17 ~ 240 | ||
1 | 15 Arbeitstage | 5mm | 8 | 5.9 ~ 7.9 | 50 ~ 1000 | 17 ~ 990 | ||
1 | 15 Arbeitstage | 5mm | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 50 ~ 1000 | 17 ~ 990 | ||
1 | 16 Arbeitstage | 7mm | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 50 ~ 1000 | 17 ~ 990 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 7mm | 16 | 11.9 ~ 15.9 | 50 ~ 1000 | 17 ~ 990 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 8mm | 20 | 15.9 ~ 19.9 | 50 ~ 1000 | 17 ~ 990 |
Loading...
H | T | Artikelnummer | L 0.01mm-Schritte | P 0.01-mm-Schritte | N 1mm-Schritte | |
Ausführung | Nr. | |||||
3 | 1.5 | D-EDSF | 1.5 | 40.00 ~ 200.00 | 0.80 ~ 1.40 | N≧15 und 15≧(L-N)≧150 |
4 | 2 | 2 | 40.00 ~ 315.00 | 0.80 ~ 1.90 | ||
5 | 2.5 | 0.80 ~ 2.40 | ||||
6 | 3 | 3 | 40.00 ~ 400.00 | 1.00 ~ 2.90 | ||
7 | 3.5 | 40.00 ~ 400.00 | 1.50 ~ 3.40 | N≧L/3 und (L-N)≧10 | ||
8 | 4 | 50.00 ~ 500.00 | 1.50 ~ 3.90 | |||
4.5 | 50.00 ~ 250.00 | 2.50 ~ 4.40 | ||||
10 | 5 | 50.00 ~ 400.00 | 3.00 ~ 4.90 | |||
5.5 | 50.00 ~ 200.00 | 3.50 ~ 5.40 | ||||
12 | 5 | 6 | 50.00 ~ 1000.00 | 4.00 ~ 5.90 | ||
6.5 | 50.00 ~ 250.00 | 4.50 ~ 6.40 | ||||
14 | 8 | 50.00 ~ 1000.00 | 5.90 ~ 7.90 | |||
16 | 10 | 7.90 ~ 9.90 | ||||
18 | 7 | 12 | 8.90 ~ 11.90 | |||
22 | 16 | 11.90 ~ 15.90 | ||||
26 | 8 | 20 | 15.90 ~ 19.90 |
Artikelnummer | - | L | - | P | - | N | ||
D-EDSF 2.5 | - | 149.78 | - | P1.5 | - | N70 | ||
Artikelnummer | - | L | - | P | - | N | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-EDSF 2 | - | 149.78 | - | P1.5 | - | N70 | - | KC1 | ||
Marke | MISUMI | Material | 1.2344 + Gehärtet | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nein | Form der Spitze | Nein | Ausführung mit Gravur | No |
Anzahl der Gravurzeichen | Nein | Form der Gasabgabe | Nein | Technischer Standard | DIN |
Ausführung | D-EDSF |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Dicke des Kopfes
D (Wellendurchmesser)(mm)
P (Spitzendurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften