FLACHAUSWERFER -DIN 1530 / 1.2344 äquivalent gehärtet / Abmessungen konfigurierbar

FLACHAUSWERFER -DIN 1530 / 1.2344 äquivalent gehärtet / Abmessungen konfigurierbar

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 25 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Bauart, Bauform] normale Form



Wenn es auf Präzision in engen Bereichen ankommt, sind die Flachauswerferstifte von MISUMI die perfekte Lösung – sie garantieren eine sichere und schonende Entnahme auch bei filigranen oder flachen Werkstückstrukturen. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 2 und 25 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Sie sind in normaler Form erhältlich.

  • DIN Norm
  • Neues Produkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

D-ERDX
[ M ]EN 1.2344 äquivalent
[ H ]50~55HRC

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-ERDX2-[100-315/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[30-305/1]
D-ERDX2.5-[100-315/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[30-305/1]
D-ERDX3-[100-400/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[30-305/1]
D-ERDX3.5-[100-400/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[30-305/1]
D-ERDX4-[100-500/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[30-490/1]
D-ERDX4.5-[100-250/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-N[30-240/1]
D-ERDX5-[100-400/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[30-390/1]
D-ERDX5.5-[100-200/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[30-190/1]
D-ERDX6-[100-1000/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[30-990/1]
D-ERDX6.5-[100-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[30-240/1]
D-ERDX8-[100-1000/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[30-990/1]
D-ERDX10-[100-1000/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[50-990/1]
D-ERDX12-[100-1000/0.01]-P[6-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[50-990/1]
D-ERDX16-[100-1000/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[1.5-15.8/0.01]-N[50-990/1]
D-ERDX20-[100-1000/0.01]-P[10-19.7/0.01]-W[2-19.7/0.01]-N[55-990/1]
D-ERDX25-[100-500/0.01]-P[13-24.7/0.01]-W[2.5-24.7/0.01]-N[55-490/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P (Maß)
(mm)
W (Maß)
(mm)
D (Wellendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
1 13 Arbeitstage 0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82100 ~ 31530 ~ 305
1 13 Arbeitstage 0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5100 ~ 31530 ~ 305
1 13 Arbeitstage 0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83100 ~ 40030 ~ 305
1 13 Arbeitstage 1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5100 ~ 40030 ~ 305
1 13 Arbeitstage 1 ~ 3.80.3 ~ 3.84100 ~ 50030 ~ 490
1 13 Arbeitstage 1.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.5100 ~ 25030 ~ 240
1 13 Arbeitstage 1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85100 ~ 40030 ~ 390
1 13 Arbeitstage 1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5100 ~ 20030 ~ 190
1 13 Arbeitstage 2 ~ 5.80.5 ~ 5.86100 ~ 100030 ~ 990
1 13 Arbeitstage 2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5100 ~ 25030 ~ 240
1 13 Arbeitstage 2.5 ~ 7.80.5 ~ 7.88100 ~ 100030 ~ 990
1 13 Arbeitstage 5 ~ 9.81 ~ 9.810100 ~ 100050 ~ 990
1 15 Arbeitstage 6 ~ 11.81 ~ 11.812100 ~ 100050 ~ 990
1 15 Arbeitstage 8 ~ 15.81.5 ~ 15.816100 ~ 100050 ~ 990
1 15 Arbeitstage 10 ~ 19.72 ~ 19.720100 ~ 100055 ~ 990
1 15 Arbeitstage 13 ~ 24.72.5 ~ 24.725100 ~ 50055 ~ 490

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

HTArtikelnummerL
0.01mm-Schritte
P
0.01-mm-Schritte
W
0.01mm-Schritte
K
max.
N
1mm-Schritte
AusführungD
42D-ERDX2100.00 ~   315.000.80 ~   1.800.30  ~1.9N≧30
und
(L-N)≧30
52.50.80 ~   2.302.4
633100.00 ~   400.000.80 ~   2.802.9
73.51.00 ~   3.303.4
84100.00 ~   500.001.00 ~   3.803.9
4.5100.00 ~   250.001.20 ~   4.300.40  ~4.4
105100.00 ~   400.001.50 ~   4.804.9
5.5100.00 ~   200.001.80 ~   5.300.50  ~5.4
1256100.00 ~ 1000.002.00 ~   5.805.9
6.5100.00 ~   250.002.00 ~   6.306.4
148100.00 ~ 1000.002.50 ~   7.807.9
16105.00 ~   9.801.00  ~9.9・D10~D16  N≧50
・D20~D25  N≧55

und
N≧L/3, (L-N)≧10
187126.00 ~ 11.8011.9
22168.00 ~ 15.801.50  ~15.9
2682010.00 ~ 19.702.00  ~19.9
321025100.00 ~   500.0013.00 ~ 24.702.50  ~24.9

Bestellbeispiel

           
 ArtikelnummerLPWN 
 D-ERDX5120.25P3.50W1.50N60 
           

Option

             
 ArtikelnummerLPWN(AKC・AWC…etc.) 
 D-ERDX5120.25P3.50W1.50N60AWC60 
             




■Präzisionsstandard

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material EN 1.2344 Equiv. Oberflächenbehandlung Nein
Rechtwinklige Bearbeitung Nein Form der Spitze Nein Ausführung mit Gravur Nein
Anzahl der Gravurzeichen Nein R-Fase rechteckige Position Nein Position C-Fase Nein
Mit/ohne Gasentlastungsform Nein Typ der Form Standard Beschneiden Standard
Technischer Standard DIN

Technischer Support