STECKVERBINDER DIN/Schlauchbefestigung/Druckverschluss/Kein Ventil/Wärmebeständigkeit 100 Grad-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■ Für Schlauchbefestigung (mit Sicherung)
AusführungVentilmax.℃
D-F100-CVTL-100
[ M ]C3604
[ A ]Ringe (Rot, Blau)
 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-F100-CVTL9
D-F100-CVTL13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser des Steckverbinders
(mm)

10.18 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 9

11.11 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 13

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

dDLEd1Artikelnummer
AusführungV
91754.222.46D-F100-CVTL9
132264.426.1913
[ ! ]Verwendung bei atmosphärischem Druck 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) oder niedriger.

Bestellbeispiel

   
 Artikelnummer 
 D-F100-CVTL9 
   

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Anschlussteile Schlauch
Hitzebeständigkeit 100℃ Mit/ohne Ventil Kein Ventil Form Gerade

Technischer Support