STECKVERBINDER DIN/Außengewinde/Mit Ventil/Wärmebeständigkeit 100 Grad/Parallelrohrgewinde- (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■Ausführung mit Außengewinde
AusführungVentilmax.℃Gewinde
D-F100-CMG100PF(G)
[ M ]C3604
 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-F100-CMG9-2
D-F100-CMG13-3
D-F100-CMG19-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser des Steckverbinders
(mm)
MxP

10.18 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 9M14x1.5

11.72 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 13M16x1.5

16.05 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 19M24x1.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

■Ausführung Parallel-Rohrgewinde
BDLℓ1d1PF(G)ArtikelnummerNr.
AusführungV
17174896G1/4AD-F100-CMG92
2222529G3/8A133
3031741213G1/2A194
[ ! ]Verwendung bei atmosphärischem Druck 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) oder niedriger.

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-Nr. 
 D-F100-CMG9-2 
     

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Anschlussteile Außengewinde
Hitzebeständigkeit 100℃ Mit/ohne Ventil Standard Form Gerade

Technischer Support