STECKVERBINDER DIN/Außengewinde/Mit Ventil/Wärmebeständigkeit 160 Grad/Metrisches Gewinde-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■Ausführung mit Außengewinde
AusführungVentilmax.℃Gewinde
D-F160-CM160MxP
[ M ]C3604
 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-F160-CM9-14
D-F160-CM13-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser des Steckverbinders
(mm)
MxP

10.18 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 9M14x1.5

11.41 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 13M16x1.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

BDLℓ1d1M×PArtikelnummerM
AusführungV
17174896M14×1.5D-F160-CM914
2222529M16×1.51316
[ ! ]Verwendung bei atmosphärischem Druck 2,500 Kpa (25.49 kgf/cm2) oder niedriger.

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-M 
 D-F160-CM13-16 
     

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Anschlussteile Außengewinde
Hitzebeständigkeit 160℃ Mit/ohne Ventil Standard Form Gerade

Technischer Support