STECKVERBINDER DIN /Schlauchbefestigung/Mit Kopf/Kein Ventil/Hitzebeständigkeit 100 Grad- (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■Für Schlauchanschluss (mit Kopf)
D-NVT
[ M ]C3604
Einsetzbar bis zu 100 ℃

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-NVT13
D-NVT19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Anschlussbuchse
(mm)

3.54 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 13

3.54 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 19

Loading...

  1. 1

 

dLEd1Artikelnummer
AusführungV
939.522.56D-NVT
10PACK-D-NVT
13
135425919
[ ! ]Produkte, die mit "10PACK-" beginnen, enthalten eine Verpackungseinheit von 10 Stück, welche eine Ersparnis im Verlgeich zum Einzelkauf bringt (die aktuellen Preise finden Sie online).
[ ! ]Verwendung bei atmosphärischem Druck von 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) oder niedriger.

Bestellbeispiel

   
 Artikelnummer 
 D-NVT13 
   

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Anschlussteile Schlauch
Hitzebeständigkeit 100℃ Form Gerade

Technischer Support