STECKVERBINDER DIN /Lang/Mit Bund/Kein Ventil/Wärmebeständigkeit 100 Grad (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■Lange Ausführung
D-NLT
[ M ]C3604
Einsetzbar bis zu 100 ℃

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-NLT9-63
D-NLT9-100
D-NLT9-120
D-NLT9-240
D-NLT9-360
D-NLT13-150
D-NLT13-300
D-NLT13-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L (Länge)
(mm)
Durchmesser Anschlussbuchse
(mm)

3.69 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 639

4.31 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1009

4.93 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1209

7.40 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 2409

9.87 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 3609

7.40 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 15013

12.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 30013

19.75 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 45013

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

BDd1ArtikelnummerL
AusführungV
98521D-NLT963100 
11106120240360
151492313150300450
[ ! ]Verwendung bei atmosphärischem Druck 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) oder niedriger.

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-L 
 D-NLT19-500 
     

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Anschlussteile Schlauch
Hitzebeständigkeit 100℃ Form Gerade

Technischer Support