Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ventil | max.℃ | Gewinde |
D-NMT | - | 100 | MxP |
[ M ]C3604
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-NMT9-10 |
D-NMT9-14 |
D-NMT13-14 |
D-NMT13-16 |
D-NMT19-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Anschlussbuchse (mm) | MxP | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 9 | M10x1.0 | |
2.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 9 | M14x1.5 | |
2.30 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 13 | M14x1.5 | |
2.30 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 13 | M16x1.5 | |
5.24 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 19 | M24x1.5 |
Loading...
B | L | ℓ1 | d1 | M×P | Artikelnummer | M | |
Ausführung | V | ||||||
11 | 24 | 7 | 6 | M10×1.0 | D-NMT 10PACK-D-NMT | 9 | 10 |
15 | 26 | 9 | M14×1.5 | 14 | |||
9 | M14×1.5 | 13 | 14 | ||||
17 | M16×1.5 | 16 | |||||
27 | 51 | 16 | 13 | M24×1.5 | 19 | 24 |
Artikelnummer | - | M | ||
D-NMT13 | - | 16 | ||
Marke | MISUMI | Material | Messing | Anschlussteile | Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Mit/ohne Ventil | Kein Ventil | Form | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Durchmesser Anschlussbuchse(mm)
MxP
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften