Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ventil | max.℃ | Gewinde |
D-NMTG | - | 100 | PF(G) |
[ M ]C3604
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-NMTG9-1 |
D-NMTG9-2 |
D-NMTG13-2 |
D-NMTG13-3 |
D-NMTG19-4 |
D-NMTG19-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Anschlussbuchse (mm) | PF(G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 9 | G1/8A | |
2.30 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 9 | G1/4A | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 13 | G1/4A | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 13 | G3/8A | |
6.78 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 19 | G1/2A | |
6.78 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 19 | G3/4A |
Loading...
B | L | ℓ1 | d1 | PF(G) | Artikelnummer | Nr. | |
Ausführung | V | ||||||
11 | 24 | 7 | 6 | G1/8A | D-NMTG 10PACK-D-NMTG | 9 | 1 |
15 | 26 | 9 | G1/4A | 2 | |||
9 | G1/4A | 13 | 2 | ||||
17 | G3/8A | 3 | |||||
22 | 47 | 12 | 13 | G1/2A | 19 | 4 | |
27 | 51 | 16 | 13 | G3/4A | 6 |
Artikelnummer | - | Nr. | ||
10PACK-D-NMTG9 | - | 2 | ||
Marke | MISUMI | Material | Messing | Anschlussteile | Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Mit/ohne Ventil | Kein Ventil | Form | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Durchmesser Anschlussbuchse(mm)
PF(G)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften