SCHLAUCHNIPPEL -DIN/Innengewinde/Metrisches Gewinde-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■Innengewinde
AusführungVentilmax.℃Gewinde
D-NPF-100MxP

[ M ]C3604

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-NPF9-14
D-NPF13-16
D-NPF19-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d/d1 (Innendurchmesser)
(mm)
MxP

7.40 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 6M14x1.5

13.58 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 9M16x1.5

34.73 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 13M24x1.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

■Metrisches Gewinde
BLEd1M×PArtikelnummerM
Ausführungd
174023.56M14×1.5D-NPF914
2242279M16×1.51316
30523213M24×1.51924
[ ! ]Verwendung bei atmosphärischem Druck von 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) oder niedriger.

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-M 
 D-NPF9-14 
     

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Anschlussteile Innengewinde
Hitzebeständigkeit 100℃ Mit/ohne Ventil Kein Ventil Form Gerade

Technischer Support