Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ventil | max.℃ | Gewinde |
D-NPFG | - | 100 | PF(G) |
[ M ]C3604
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-NPFG9-2 |
D-NPFG13-3 |
D-NPFG19-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d/d1 (Innendurchmesser) (mm) | PF(G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 6 | G1/4 | |
14.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 9 | G3/8 | |
24.85 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 13 | G3/4 |
Loading...
B | L | E | d1 | PF(G) | Artikelnummer | Nr. | |
Ausführung | d | ||||||
17 | 40 | 23.5 | 6 | G1/4 | D-NPFG | 9 | 2 |
22 | 42 | 27 | 9 | G3/8 | 13 | 3 | |
32 | 52 | 32 | 13 | G3/4 | 19 | 6 |
Artikelnummer | - | Nr. | ||
D-NPFG13 | - | 3 | ||
Marke | MISUMI | Material | Messing | Anschlussteile | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Hitzebeständigkeit | 100℃ | Mit/ohne Ventil | Kein Ventil | Form | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
d/d1 (Innendurchmesser)(mm)
PF(G)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften