SCHLAUCHNIPPEL -DIN/Innengewinde/Druckverschluss/metrisches Gewinde-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■Innengewinde (mit Sicherung)
D-NPFL
[ M ]C3604
[ A ]Ringe (Rot, Blau)
Verwendbare Temperatur bis zu 100 ℃

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-NPFL9-14
D-NPFL13-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d/d1 (Innendurchmesser)
(mm)
MxP

16.20 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 6M14x1.5

19.29 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 9M16x1.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

■Metrisches Gewinde
BLEd1M×PArtikelnummerM
Ausführungd
174022.56M14×1.5D-NPFL914
2242259M16×1.51316
[ ! ]Verwendung bei atmosphärischem Druck von 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) oder niedriger.

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-M 
 D-NPFL13-16 
     

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Anschlussteile Innengewinde
Hitzebeständigkeit 100℃ Form Gerade Ausführung D-NPFL

Technischer Support