Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ventil | max.℃ | Gewinde |
D-NPW | - | 100 | MxP |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-NPW9-10 |
D-NPW13-12 |
D-NPW13-14 |
D-NPW19-24 |
D-NPWG9-1 |
D-NPWG13-2 |
D-NPWG19-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit/ohne Ventil | d/d1 (Innendurchmesser) (mm) | Ausführung | MxP | PF(G) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Kein Ventil | 6 | D-NPW | M10x1.0 | - | |
3.64 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Kein Ventil | 8 | D-NPW | M12x1.5 | - | |
3.64 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Kein Ventil | 9 | D-NPW | M14x1.5 | - | |
8.49 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Kein Ventil | 13 | D-NPW | M24x1.5 | - | |
3.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 6 | D-NPWG | - | G1/8A | |
3.64 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 9 | D-NPWG | - | G1/4A | |
8.49 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 13 | D-NPWG | - | G1/2A |
Loading...
B | L | ℓ1 | d1 | M×P | Artikelnummer | M | |
Ausführung | d | ||||||
11 | 40.5 | 7 | 6 | M10×1.0 | D-NPW | 9 | 10 |
15 | 47 | 9 | 8 | M12×1.5 | 13 | 12 | |
9 | M14×1.5 | 14 | |||||
27 | 62 | 12 | 13 | M24×1.5 | 19 | 24 |
Artikelnummer | - | M | ||
D-NPW13 | - | 14 | ||
Marke | MISUMI | Material | Messing | Anschlussteile | Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Hitzebeständigkeit | 100℃ | Form | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Mit/ohne Ventil
d/d1 (Innendurchmesser)(mm)
Ausführung
MxP
PF(G)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften