Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D-NPAG6-1
[ M ]C3604
Einsetzbar bis zu 100 ℃
Ausführung | Ventil | max.℃ | Gewinde |
D-NPWG | - | 100 | PF(G) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-NPAG6-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
3.64 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage |
Loading...
B1 | B2 | L | ℓ1 | E | d1 | PF(G) | Artikelnummer | Nr. | |
Ausführung | d | ||||||||
14 | 14 | 25 | 7 | 7 | 5 | G1/8A | D-NPAG | 6 | 1 |
B | L | ℓ1 | d1 | PF(G) | Artikelnummer | Nr. | |
Ausführung | d | ||||||
11 | 40.5 | 7 | 6 | G1/8A | D-NPWG | 9 | 1 |
15 | 47 | 9 | 9 | G1/4A | 13 | 2 | |
27 | 62 | 12 | 13 | G1/2A | 19 | 4 |
Artikelnummer | - | Nr. | ||
D-NPAG6 | - | 1 | ||
Artikelnummer | - | Nr. | ||
D-NPWG13 | - | 2 | ||
Marke | MISUMI | Material | Messing | Anschlussteile | Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Hitzebeständigkeit | 100℃ | Form | Gerade | d/d1 (Innendurchmesser)(mm) | 5 |
Ausführung | D-NPAG | PF(G) | G1/8A |
Sie befinden sich auf der Seite für SCHLAUCHNIPPEL -DIN/Außengewinde/paralleles Rohrgewinde-, die Teilenummer ist D-NPAG6-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-NPAG6-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften